Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Szemes sarus csatlakozás A szemes sarus csatlakozástechnika lehetővé teszi a gyűrűs és villás kábelsaruk egyszerű csatlakoztatását.

Egy sorkapocs szemes sarus csatlakozása

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyűrűs és villás kábelsaruk kényelmes vezetékezése vezetett és elveszíthetetlen kalapos anyával
  • Nagy vezetőkihúzási és érintkezőerők a hosszú élettartamért
  • Nagy érintkezőfelület és hosszú ideig stabil, max. 300 mm² keresztmetszetű vezetőcsatlakozás
  • A helytakarékos többvezetős csatlakozás lehetővé teszi csaponként max. négy kábelsaru bekötését

A szemes sarus csatlakozás részletei

A szemes sarus csatlakozástechnikát speciálisan gyűrűs és villás kábelsaruk kényelmes vezetékezéséhez fejlesztettük ki. Az elveszíthetetlen kalapos anyával ellátott csapos kapocs felhajtható csapófedele révén a gyűrűs kábelsaruk vezetékezése gyors és kényelmes.

Ehhez Önnek egyszerűen fel kell hajtania a csapos kapocs csapófedelét, majd rögzíteni kell a kábelsarut a szabadon maradt menetes csapon. Amint felhelyezte az összes kábelsarut, nagyobb erőfeszítés nélkül visszahajthatja a csapófedelet. Ekkor csavarhúzóval meghúzhatja a kalapos anyát, és ezzel a kábelsaruk befogása megtörtént. Ha többvezetős csatlakozást kíván megvalósítani, akkor ügyeljen arra, hogy a legtöbb csapos kapocsnál szemes sarus csatlakozónként maximum négy kábelsarut lehet csatlakoztatni.

Szemes sarus csatlakozású termékeink választéka


Sorkapcsok szemes sarus csatlakozással

RT 6 sorkapocs

Sorkapcsok

A szemes sarus csatlakozástechnika lehetővé teszi a gyűrűs és villás kábelsaruk kényelmes vezetékezését. A felhajtható csapófedéllel és az elveszíthetetlen kalapos anyával a gyűrűs kábelsaruk vezetékezése gyors és kényelmes.

Nagyáramú átvezetőkapcsok

Nagyáramú átvezetőkapcsok

Nagyáramú átvezetőkapcsok esetében a szemes sarus csatlakozást a készülékek belső oldalán alkalmazzák. Ennek során a kábelsarukat egy csavarral és egy alátéttel közvetlenül az áramátvezetőre rögzítik. A robusztus csatlakozás lehetővé teszi a sorkapocs kiöntését is.