Forrasztható csatlakozás A forrasztható csatlakozás világszerte bevált szabványos csatlakozástechnika különböző sodratokhoz.

Forrasztható csatlakozás

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors csatlakoztatás egyszerű eljárással
  • Ideálisan alkalmas sodratok csatlakoztatására a helyszínen
  • Egyszerű szerelés, nincs szükség célszerszámra

A forrasztható csatlakozás részletei

A forrasztás során egy alakkal záró kötés jön létre egy alapanyag és egy hozzáadott anyag (forraszanyag) között. Az eljárás nagyon egyszerű, mert csupán forrasztópáka és forraszanyag kell hozzá.

A hullámforrasztás a klasszikus nyomtatott áramköri szerelési eljárás az olyan alkatrészek esetén, amelyek lábait át kell dugni a lapok furatain. Az eljárást részletesen leírják a szabványok, az idők során meghonosodtak a folyamatoknak az ólommentes forrasztási eljárások miatt megváltozott körülményei.

Az SMD (Surface Mount Device, felületszerelt alkatrész) alkatrészek alkalmazásának trendje az utóbbi években töretlen. A kedvező költségű, teljesen automatizált SMT gyártósorok alkalmazása alternatívát jelent a forrasztópaszta-nyomtatás, az alkatrészek beültetése és a forrasztás eljárásai mellett.

Forrasztható csatlakozású termékeink választéka


Forrasztható csatlakozás M23-as kerek csatlakozó esetén

M23-as kerek csatlakozó

A forrasztható csatlakozású M23-as kerek csatlakozók sodrott vezetékek helyszíni forrasztására alkalmasak, javítás esetén is. A dugaszolható csatlakozók jelátvitelre alkalmasak max. 48 V AC feszültségig és 20 A áramig. Kábel-, toldó és készülékcsatlakozók kaphatók, fal előtti és fal mögötti szereléshez.

A beforrasztható csatlakozóváltozatú készülékcsatlakozókat közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra lehet forrasztani. Az M23-as dugaszolható jelcsatlakozók dugasz és aljzat kivitelben kaphatók, 6-19 pólussal.

Forrasztható csatlakozású D-SUB dugaszolható csatlakozó

D-SUB dugaszolható csatlakozó

A dugaszolható D-SUB csatlakozó forrasztókehellyel, max. 0,5 mm² keresztmetszetű vezetőkhöz alkalmas. A dugaszolható csatlakozók 3 tokmérettel, 9 és 25 közötti pólusszámmal kaphatók, és nagyon kompakt vezetékcsatlakoztatást tesznek lehetővé szűk helyen is.