Késes csatlakozástechnika A QUICKON késes csatlakozástechnikájának fő jellemzője a helytakarékos, szabadalmaztatott késes csatlakozás.

Egy sorkapocs késes csatlakozástechnikája

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy időmegtakarítás a csatlakoztatás során a vezetőelőkészítés elmaradása révén
  • Különösen kompakt kialakítás a szabadalmaztatott késes érintkező révén
  • Kitűnő csatlakoztatási minőség és rezgésállóság a kiváló minőségű rugózó érintkezőanyag használata révén
  • A kapcsolási állapotok biztonságos beállítása reteszelhető elfordítható karokkal

Bővebben a késes kapocscsatlakozásról

Az IDC (insulation displacement connection) késes kapocscsatlakozás rendkívül időtakarékos csatlakozástechnikát garantál. Ennél a csatlakozási módnál a vágófém leválasztja a szigetelést, és megbízható kapcsolatot hoz létre a vezetővel.

Mivel a késes csatlakozástechnikánál nincs szükség a kábel előkészítésére, vagyis a szigetelés eltávolítására és a foszlásvédelem felhelyezésére, a hagyományos csatlakozástechnikákhoz képest jelentős időmegtakarítás érhető el. A vezetékcsatlakoztatás mindössze pár másodpercet vesz igénybe.

Az IDC csatlakozástechnika biztonságos érintkezése a vezetékérnek a speciálisan kialakított fém vágóélhez való vezetésével jön létre. Mind a tömör, mind a hajlékony vezetőket legfeljebb 100-szor újra lehet csatlakoztatni. Újabb csatlakoztatás esetén azonban az érvéget előtte le kell vágni.

Késes kapocscsatlakozású termékeink választéka

Késes kapocscsatlakozás egy sorkapocsban
Nyomtatott áramköri csatlakozó késes kapocscsatlakozása
M12-es dugaszcsatlakozók késes kapocscsatlakozással
QPD installációs rendszer késes kapocscsatlakozással
CAT6-os RJ45 dugaszolható csatlakozó késes kapocscsatlakozással
Érintkezőbetét késes kapocscsatlakozással nehézipari csatlakozókhoz
Késes kapocscsatlakozás egy sorkapocsban

A QUICKON gyorscsatlakozás-technika fő jellemzője a szabadalmaztatott helytakarékos késes forgó csatlakozás. Az előkészítetlen vezetőt egyszerűen be kell vezetni a csatlakozópontba és el kell fordítani a narancsszínű működtető elemet. Ezzel a mozdulattal a kés a kábelbe vág és létrehozza az érintkezést a vezetővel.

A vezetők gyorsan, előkészítés nélkül köthetők össze. A késes kapocscsatlakozás PVC és PE szigetelésű kábelekhez alkalmas. További szigetelési módok rendelésre lehetségesek.

A sorkapcsokhoz
Nyomtatott áramköri csatlakozó késes kapocscsatlakozása

A késes kapocscsatlakoztatással időt takarít meg, mivel a vezetőt nem kell előkészíteni a csatlakozáshoz.

Termékkínálatunk a következőket tartalmazza: nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók színnel megkülönböztetett működtető elemmel 1,5 mm² csatlakozási keresztmetszetig, valamint ujjal kezelhető nyomtatott áramköri kapcsok adatátviteli vezetékekhez, 0,34 mm²-ig.

Ugrás a nyomtatott áramköri kapcsokhoz és dugaszolható csatlakozókhoz
M12-es dugaszcsatlakozók késes kapocscsatlakozással

A QUICKON késes kapocscsatlakozású M12-es dugaszcsatlakozók kínálják a leggyorsabb csatlakozást a konfekcionálható dugaszolható csatlakozók terén. A dugaszolható csatlakozó IDC késes kapcsos érintkezővel van felszerelve. Ezzel a csatlakozási eljárással a kezeletlen tömör vagy hajlékony vezetőket a szigeteléssel együtt lehet a dugaszolható csatlakozóba helyezni. A dugaszolható csatlakozó szorítóanyájának meghúzásakor a késes érintkező széttolja a vezeték szigetelését és rugózva, rezgésállóan és gáztömören érintkezik a vezetővel.

Ugrás az M8-as és M12-es dugaszcsatlakozókhoz
QPD installációs rendszer késes kapocscsatlakozással

Az ipari kivitelű energiaelosztás nem feltétlenül időigényes és bonyolult. Ezt igazolja a robusztus, 690 V / 40 A teljesítményig használható QPD installációs rendszer is. A bevált QUICKON IDC késes kapocscsatlakozás használatának köszönhetően akár 5 x 6,0 mm² keresztmetszetű vezetékek is egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók, méghozzá a szigetelés eltávolítása és célszerszám nélkül.

A csatlakozást olyan alkalmazásokhoz ajánlunk, ahol a kerek vezetékeket és az AS-Interface vezetékeket észszerűen, a helyszínen kell csatlakoztatni. A csatlakozás bármikor bontható, a komponensek többször is felhasználhatók. A gyorscsatlakozás-technika az érintkező meghúzásakor automatikusan létrehozza az érintkezést és a húzó tehermentesítést. Gyors és egyszerű kezelhetősége miatt a QUICKON gyorscsatlakozó a csatlakoztatási időt akár 80%-kal lerövidítheti.

A dugaszolható installációs csatlakozókhoz és installációs kábelekhez
CAT6-os RJ45 dugaszolható csatlakozó késes kapocscsatlakozással

A késes csatlakozástechnikájú RJ45-ös (IDC) dugaszolható csatlakozók célszerszám nélkül, egyszerűen és biztonságosan konfekcionálhatók a terepen. Az ipari minőségű dugaszolható csatlakozók Ethernet és PROFINET alkalmazásokban is használhatók. A vezetékméret 26 és 23 AWG között lehet, az adatátviteli sebesség pedig max. 10 Gbit/s.

Ugrás az RJ45-ös dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetét késes kapocscsatlakozással nehézipari csatlakozókhoz

A nehézipari dugaszolható csatlakozók késes kapocscsatlakozású érintkezőbetétei akár 60%-kal lerövidítik a csatlakoztatási időt. A QUICKON csatlakozó IDC késes kapcsos érintkezővel van felszerelve. Ennél a csatlakozási eljárásnál az előkészítetlen vezetékeret a szigeteléssel együtt a késes kapcsos érintkező rése elé kell helyezni, majd a szigetelés kiszorításával a vágórésbe kell nyomni. Eközben az érszigetelés átvágódik, és gáztömör érintkezés jön létre az ér és az érintkező között. A szorítóerő a felhasználótól független, és a megengedett vezeték-keresztmetszetek és csatlakoztatási körülmények betartása esetén teljesen megbízható.

Ugrás a nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz