Gyakori kérdések

Gyakori kérdések: funkcionális biztonság

A funkcionális biztonságra vonatkozó kérdések és válaszok

Szakértőink megválaszolják az Ön kérdéseit.

Ne találja itt a kérdését? – Írjon nekünk!

Ha kérdését eddig nem tudtuk megválaszolni, akkor egyszerűen csak töltse ki az alább látható űrlapot. A funkcionális biztonság teljes területére vonatkozó összes kérdése és javaslata kapcsán szívesen állunk rendelkezésére.

Nem, az egyes komponenseknek nem lehet biztonsági integritási szintje (SIL) és jósági foka (PL).

A SIL-besorolás mindig egy teljes biztonsági funkcióra vonatkozik, miközben a SIL követelményhatár az (EN 62061 szabvány szerinti) alrendszerre.

A PL és SIL jellemzők között a PFHd-érték segítségével lehet kapcsolatot teremteni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a PFHd-értékek nem veszik figyelembe a megengedett struktúrára vonatkozó két szabvány jellemző specifikációit, valamint a diagnosztikai lefedettséget vagy annak rendszerszerű követelményeit.

Mindkét szabvány szerint a redundáns (2 csatornás) kapcsolókészülékekkel és relékkel ellátott kényszervezetett érintkezőkre vonatkozóan 99 %-os diagnosztikai lefedettségből (DC) kell kiindulni. A veszélyeztetés előtti alkalmas hibaválaszt vagy legalább figyelmeztetést megvalósító diagnosztikai funkció előfeltételt jelent.

Nem, pusztán egyetlen hiba is általában kieséshez fog vezetni. Mágnesesen működtetett vagy RFID alapú rendszerek esetében lehetséges a gyártó számára, hogy 1-es hardver hibatűrést igazoljon.

Nem, a felhasználó a mindenkori alkalmazás kopó alkatrészeire a B10d értékből tud PFHd értéket (a veszélyt előidéző kiesés óránkénti átlagos valószínűsége) számítani az üzemi ciklusok számának függvényében.

A MTBF (Mean Time Between Failures, kiesések közötti átlagos üzemidő) érték a két kiesés közötti időt adja meg.

Az MTTF (mean time to failure, kiesésig hátralevő átlagos üzemidő) érték az első kiesésig eltelő időt adja meg.

A D (angolul dangerous) a veszélyt jelenti.

Az MTTFd érték (mean time to dangerous failure, a veszélyes kiesésig eltelő átlagos idő) az első veszélyes kiesésig eltelő időt adja meg.

Igen, a PL e (jósági fok) szerinti operációs rendszerekhez azonban figyelembe kell venni az IEC 61508-3 által megfogalmazott követelményeket.

Az EN ISO 13849-1 és EN 62061 szabványok mellékletei a gyakran használt komponensekhez kiegészítő referencia értékeket tartalmaznak. Ha rendelkezésre állnak, akkor viszont mindig a gyártó adatértékeit használja.

Nem, az EN ISO 13849-1 szabvány csak a High-Demand módust írja le. Ezen ok miatt Ön egy MTTF (kiesésig hátralevő átlagos üzemidő) értékelést csak olyan kiegészítő intézkedésekkel tud végrehajtani, mint amilyen az erőltetett üzemeltetés.

Nem, nincs külön tanúsítási kötelezettség az olyan szoftverekre vonatkozóan, amelyek mindkét szabványnak eleget tesznek. Ez a teljes projekt méretéhez és összetettségéhez igazodik. A biztonsági funkciók hitelesítése és validálása keretében szükség lehet egy szoftvertesztre. Információkat ehhez a témához az EN ISO 13849-1 szabvány 4.6 fejezetében, az EN 62061 szabvány 6.9 és 6.10 fejezetében, valamint az EN 61508-3 szabványban talál.

Nem, az olyan statisztikai jellemzők mellett, mint az MTTF (kiesésig hátralevő átlagos üzemidő) és a B10d, az alkatrésznek a működés szempontjából is alkalmasnak kell lennie a funkcióra, és meghatározott minimális követelményeket kell teljesítenie. Például konstrukciós és biztonságtechnikai követelményeket (biztonsági alapelvek megvalósítása és alkalmazása).

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás