Biztonsági kapcsolókészülék fordulatszám- vagy a leállásfelügyeletre SIL 3, 4. kategória, PL e biztonsági integritási szintig, két közelítéskapcsoló csatlakoztatására alkalmas, direkt rugós sorkapocs, szélessége: 17,5 mm
Fordulatszám- és leállásfelügyelő
A túl nagy sebesség az ember és a gép számára egyaránt veszélyes. A PSRmotion kompakt fordulatszám- és leállásfigyelők felügyelik a forgó alkatrészeket, és vészhelyzetben biztonságosan lekapcsolnak. Ezek a kapcsolókészülékek kompatibilisek az összes szokásos érzékelőtípussal, és különösen gyorsan lehet őket akár a terméken elhelyezett kapcsolókkal, akár szoftveresen konfigurálni és üzembe helyezni.
Biztonsági kapcsolókészülék fordulatszám- vagy a leállásfelügyeletre SIL 3, 4. kategória, PL e biztonsági integritási szintig, két közelítéskapcsoló csatlakoztatására alkalmas, dugaszolható csavaros kapocs, szélessége: 17,5 mm
Kétcsatornás fordulatszám- és gépleállás-felügyelet SIL 3, 4-es kategória, PL e szintig, 2 biztonsági relékimenet, alkalmas HTL, TTL vagy Sin/Cos kódolók valamint közelítéskapcsolók csatlakoztatására, dugaszolható csavaros kapocs, szélessége: 22,5 mm
Kábeladapter PSR fordulatszám-felügyelőkhöz (PSR-RSM4 és PSR-MM30), 25/8 pólusú, kábelhossz: 2,5 m, Siemens és Heidenhain vezérlőkhöz
Biztonsági kapcsolókészülék fordulatszám és fordulatszám-tartomány szenzor nélküli felügyeletéhez, max. SIL 3, Kat. 4, PL e, egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorok forgómezejének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélesség: 12,5 mm
Biztonsági kapcsolókészülék 3 és 1 fázisú motorok szenzor nélküli leállásfelügyeletéhez, max. SIL 3, Kat. 3, PL e, egy- és háromfázisú váltakozó áramú, valamint egyenáramú motorok maradékfeszültségének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 12,5 mm
Biztonsági kapcsolókészülék 3 és 1 fázisú motorok szenzor nélküli leállásfelügyeletéhez, max. SIL 3, Kat. 3, PL e, egy- és háromfázisú váltakozó áramú, valamint egyenáramú motorok maradékfeszültségének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélesség: 12,5 mm
Kábeladapter PSR fordulatszám-felügyelőkhöz (PSR-RSM4 és PSR-MM30), 9/8 pólusú, kábelhossz: 2,5 m, Lenze vezérlőkhöz
Kábeladapter PSR fordulatszám-felügyelőkhöz (PSR-RSM4 és PSR-MM30), 15/8 pólusú, kábelhossz: 2,5 m, Siemens vezérlőkhöz
Kábeladapter PSR fordulatszám-felügyelőkhöz (PSR-RSM4 és PSR-MM30), 15/8 pólusú, kábelhossz: 2,5 m, Parker Drives vezérlőkhöz
Új termékek
Fordulatszám- és leállásfelügyelők
Biztonsági mozgásfelügyelet
A PSR-MM20 biztonsági fordulatszám- és leállásfelügyelő a mozgás felügyeletére szolgáló biztonsági relé. A PSR-MM20 érzékeli a berendezések és gépek forgó alkatrészeinek túl nagy fordulatszámát vagy leállását.
Fő jellemzők
- Két 3 vezetős PNP közelítéskapcsoló csatlakoztatása
- A paraméterezhető sebesség-küszöbértékek felügyelete
- Rugalmas frekvenciabeállítás 31,5 Hz-ig (0,5 Hz-es lépésekben) vagy 315 Hz-ig (5 Hz-es lépésekben)
- Analóg kimenet (0–10 V) a fordulatszám-értékek felügyeletére
- 17,5 mm-es beépítési szélesség
Önnek nyújtott előnyök
- Biztonsági mozgásfelügyelet akár a Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, és a SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint
- Egyszerű, szoftvermentes konfigurálás közvetlenül a készüléken
- Kompatibilis a 3 vezetős PNP közelítéskapcsolókkal és a Pulsotronic push-pull közelítéskapcsolókkal, az érzékelőjelekkel szembeni követelmények különösen egyszerű teljesítése érdekében
PSRmotion fordulatszám- és leállásfigyelő
Kompakt mozgásfelügyelet járulékos szenzorok nélkül
Az érzékelő nélküli PSR-MM35 fordulatszám-felügyelő megbízhatóan felügyeli a sebességeket, és véd a veszélyt okozó mozgásoktól. A hajtás forgó mezejének mérésére alapozva az integrált STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), valamint SSR (Safe Speed Range) biztonsági funkciók megbízhatóan megvalósíthatók a SIL 3 ill. PL e szintig.
A PSR-MM25 leállásfelügyelő a gépleállást szenzorok nélkül is felügyelheti, és pl. egy reteszelő berendezést vezérelhet. Az álló állapot felismerése az egyik motortekercsben indukált feszültség kiértékelésével történik.
- 12,5 mm-es beépítési szélesség
- Biztonsági mozgásfelügyelet SIL 3/PL e szintig
- Kényszervezetett relékimenetek
Fordulatszám- és leállásfelügyelő relé a mozgás biztonságos felügyeletéhez
Fordulatszám- és leállás-felügyelet egyetlen készülékben
A PSR-MM30 kombinált fordulatszám- és leállásfigyelővel a leállás mellett további legfeljebb három különböző üzemmód felügyelhető. A megbízható mérési eljárásnak köszönhetően a PSR-MM30 lehetővé teszi a berendezés nagyfokú rendelkezésre állását.
- 22,5 mm-es beépítési szélesség
- SIL 3 szintig kompatibilis a korszerű biztonsági kódolókkal
- Mozgásérzékelés kódolóval vagy közelítéskapcsolóval
- Kényszervezetett relékimenetek, paraméterezhető jelzőkimenetek
- Élő monitorozás a PSRmotion szoftverrel
- Üzembe helyezés USB csatlakozón keresztül
- Kompatibilis a PSRswitch biztonsági kapcsolóval az integrált védőajtó-felügyeletnek köszönhetően
- PL e és SIL 3 szint
PSRmotion szoftver a fordulatszám- és leállásfelügyelőkhöz
Élő monitorozás a PSRmotion szoftveren keresztül
A PSRmotion szoftverrel fordulatszám- és leállásfelügyelő eszközeink kényelmesen üzembe helyezhetők, paraméterezhetők és felügyelhetők.
Az élő mérési üzemmódban megjeleníthetők a gép mozgásai.
A Windows-alapú szoftver ingyenesen letölthető. A szoftvert ezután USB interfészen keresztül lehet telepíteni.