A helyben konfigurálható biztonsági kapcsolókészülék a berendezések és gépek mozgó elemeinek leállás- és fordulatszám-felügyeletére szolgál. A mozgás felügyeletéhez a közelítéskapcsolók jeleit értékeli ki a biztonsági kapcsolókészülék.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP
-
Biztonsági kapcsolókészülék
2702375
Biztonsági kapcsolókészülék fordulatszám- vagy a leállásfelügyeletre SIL 3, 4. kategória, PL e biztonsági integritási szintig, két közelítéskapcsoló csatlakoztatására alkalmas, direkt rugós sorkapocs, szélessége: 17,5 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazás | Gépállásfigyelő |
| Fordulatszám-felügyelő | |
| Vezérlés | 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | Lásd a „Maximális megszólalási idő” című fejezetet. |
| Reakcióidő | Lásd a „Maximális megszólalási idő” című fejezetet. |
| Tipikus visszaejtési idő | 25 ms (az A1 érintkezőn keresztüli lekéréskor; az A1/A2 érintkezőn keresztül nincs engedélyezve az alkalmazással történő leállítás) |
| Újraindítási idő | 2,5 s (Rendszerindítási idő) |
| Indítási impulzus időtartama | min. 200 ms (kézi indítás) |
| max. 10 s (kézi indítás) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 70 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,7 W |
| Bekapcsolási áram | < 6 A (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Biztosítás | 1 A (lomha, külső szükséges) |
| Digitális: Indító áramkör (S34) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú, áram húzó |
| IEC 61131-2 típusú 3 | |
| Bemenetek száma | 1 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 1,5 mA |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 3 mA (US-nél) |
| Mérés | |
| Bemenet megnevezése | Közelítéskapcsoló bemenetek |
| IN1, IN2 | |
| A bemenet leírása | biztonsági célú, áramhúzó / áramhajtó |
| Bemenetek száma | 2 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | Nyitott áramkör |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V ... 30 V (Áramot felvevő) |
| 0 V ... 2 V (Áramot leadó) | |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | Nyitott áramkör |
| Pontosság | ± 2 % (a paraméterezett határértékre vonatkoztatva) |
| Határfrekvencia | max. 4 kHz (Minimális impulzustartam: 45 µs) |
| min. 0,1 Hz (Minimális impulzustartam: 45 µs) | |
| Impulzusarány | 5 % ... 95 % (Push-pull üzem, vegye figyelembe az impulzus minimális időtartamát) |
| 55 % ... 95 % (PNP üzem, vegye figyelembe az impulzus minimális időtartamát) | |
| Hiszterézis | 20 % |
| Impulzusszélesség | 45 µs (Minimális impulzustartam) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | 5 mA (Áramot felvevő) |
| -7 mA (Áramot leadó) | |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24) | |
| A kimenet leírása | egyenként 1 záróérintkező, biztonsági célú, földpotenciál-mentes |
| Kimenetek száma | 2 |
| Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 36 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| Jelzés: Digitális jelzőkimenet (MO) | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú |
| PNP | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Feszültség | kb. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 10 ms Us esetén) |
| Ohmos terhelés | min. 240 Ω |
| Kapcsolási frekvencia | 0,1 Hz (ohmos terhelés) |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Kisütő kapcsolás | nem |
| Jelzés: Analóg jelzőkimenet (AO+, AO-) | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú |
| analóg | |
| Csatlakozóvezetékekre vonatkozó követelmények: 2 vezetős, árnyékolt, sodrott érpár | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (az elektromágneses összeférhetőség hatása esetén nagyobb lehet a tűrés) |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 2 kΩ |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Jelemelkedési idő | 1 ms (RL = 2 kΩ, ugrás 0 V-ról 10,5 V-ra) |
| Szabályozási időköz ideje | 10 ms |
| Szabályozási idő | max. 200 ms (± 500 mV-os pontossághoz) |
| max. 400 ms (± 100 mV-os pontossághoz) | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 6 Ω |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 6 x LED (zöld, piros) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld, piros) |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 116,6 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 1095 kapcsolási ciklus/év vagy 2 A DC13; 2 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus/év) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2702375 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA241 |
| Termékkulcs | DNA241 |
| GTIN | 4055626138169 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 160,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 135,46 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Különböző mozgásérzékelőkkel kompatibilis
Helyben konfigurálható
Egyedileg beállítható kapcsolási küszöb a 0,5 Hz ... 315 Hz tartományban
Keskeny készülékház: szélessége csupán 17,5 mm
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51