CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkábel
2981758

Kábeladapter PSR fordulatszám-felügyelőkhöz (PSR-RSM4 és PSR-MM30), 15/8 pólusú, kábelhossz: 2,5 m, Parker Drives vezérlőkhöz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Csatlakoztatási lehetőség PSR-RSM4 és PSR-MM30 biztonságos fordulatszám-felügyelőkhöz
Alkalmas egy elektromos hajtás meglevő motor-visszacsatoló interfészének csatlakoztatására
Vezérléstípus: PARKER Drives
D-SUB csatlakozó, 15 pólusú
A fordulatszám-felügyelőhöz menő csatlakozókábel hossza: 2,5 m