CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkábel
2981583

Kábeladapter PSR fordulatszám-felügyelőkhöz (PSR-MM30), 25/8 pólusú, kábelhossz: 2,5 m, rögzítés 4-40 UNC menettel, Siemens és Heidenhain vezérlőkhöz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Csatlakoztatási lehetőség PSR-RSM4 és PSR-MM30 biztonságos fordulatszám-felügyelőkhöz
Alkalmas egy elektromos hajtás meglevő motor-visszacsatoló interfészének csatlakoztatására
Vezérléstípus: SIEMENS, HEIDENHAIN
D-SUB csatlakozó, 25 pólusú
A fordulatszám-felügyelőhöz menő csatlakozókábel hossza: 2,5 m