PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
-
Biztonsági kapcsolókészülék
1249516
Biztonsági kapcsolókészülék fordulatszám és fordulatszám-tartomány szenzor nélküli felügyeletéhez, max. SIL 3, Kat. 4, PL e, egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorok forgómezejének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélesség: 12,5 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | Fordulatszám-felügyelő |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (600 V) |
| III (300 V) | |
| III | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | 70 ms (Us -nél automatikus indítás) |
| 70 ms (Us -nél manuális, felügyelt indítás) | |
| Késleltetési időtartomány | 0 s ... 2 s ±10 % (Elejtés-késleltetés) |
| 0 s ... 10 s ±10 % (Bekapcsolási késleltetés) | |
| Újraindítási idő | < 5 s (Rendszerindítási idő) |
| Indítási impulzus időtartama | ≤ 2 s (kézi indítás) |
| ≥ 200 ms (kézi indítás) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 6 A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | szenzor nélkül |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V (ÜKAT III) |
| 600 V (ÜKAT II) | |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés az összes áramág és a készülékház között |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: 13/14 és A1/A2 , S34 , MO között |
|
| Biztonságos leválasztás, megerősített 8 kV-os szigetelés: L1/L2/L3 és A1 , A2 , S34 , MO között L1/L2/L3 és 13/14 között |
|
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % (külső biztosítás) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 46 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | 1,1 W |
| Szűrési idő | 20 ms (Us melletti feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Biztosítás | 1 A (lomha) |
| Digitális: Digitális bemenet | |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 1 (Nem biztonsági, paraméterezhető nyugtázó bemenet: S34) |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 0,5 mA |
| Szűrési idő | 20 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 500 Ω (Bemeneti és visszaállító kör US feszültségnél) |
| Védőkapcsolás | 33 V-os szupresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 3 mA (24 V-on) |
| Mérés | |
| Bemenet megnevezése | Szenzorbemenetek |
| Bemenetek száma | 3 (Biztonsági szenzorbemenetek: L1 , L2 , L3) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 90 V AC ... 690 V AC |
| Pontosság | ± 1 % |
| Határfrekvencia | min. 0,5 Hz |
| max. 1200 Hz | |
| Áramfelvétel | 0,35 mA |
| Relé: Engedélyező áramkör | |
| A kimenet leírása | 2 NO sorba kötve, földpotenciál-mentes |
| Kimenetek száma | 1 (biztonsági záróérintkezők: 13/14) |
| Érintkező kivitele | 1 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 4 A (DC13, 24 V) |
| 5 A (AC15, 250 V) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 36 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| Jelzés | |
| A kimenet leírása | PNP |
| Kimenetek száma | 1 (Nem biztonsági jelzőkimenet: MO) |
| Feszültség | 23 V DC (US - 1 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA |
| Ohmos terhelés | min. 240 Ω |
| Kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz (ohmos) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem 33 V-os szuppresszordióda |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Kisütő kapcsolás | Igen, belső |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 1 x LED zöld, piros (OUT) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED zöld, piros (PWR) |
| Hibajelzés | vörös LED (hiba vagy túlterhelés esetén villog) |
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 116,6 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1249516 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA242 |
| Termékkulcs | DNA242 |
| GTIN | 4063151354688 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 153,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 148 g |
| Vámtarifaszám | 90328900 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | ebdfe503-3634-435f-8476-c5556d3e153a |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 49,533 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Biztonsági mozgásfelügyelet a hajtás forgómezejének szenzor nélküli mérésével
Berendezések maximális rendelkezésre állása, robusztus, zavaró hatásoknak (pl. ütés, rezgés és EMC) ellenálló mérési eljárás
Beépített biztonsági funkciók: SLS (Safety Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) és SSR (Safe Speed Range)
Egyszerű paraméterezés és online monitorozás az ingyen letölthető PSRmotion szoftverrel
1 engedélyező áramút, 1 paraméterezhető digitális jelzőkimenet
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51