A gépekről szóló új rendelet Gépek biztonsága az Európai Gazdasági Térségben.
Tudjon meg többet ingyenes szakcikkünkben a gépekről szóló új (EU) 2023/1230 rendeletről
- Mi a gépekről szóló új rendelet?
- Kit érint ez?
- Milyen változásokra kell számítani?
- Gyakorlati tippek: Mit kell már ma megtenni?
A digitális átalakulás, az új technológiák fokozódó megjelenése, az emberek és gépek közötti együttműködésen alapuló munkaformák, valamint az ebből eredő, a biztonsági előírásokra gyakorolt hatások voltak a 2006/42/EK számú gépekről szóló irányelv felülvizsgálatának fő mozgatórugói. A továbbfejlesztés eredménye az EU gépekről szóló új rendelete.
Mi változik? A gépekről szóló irányelvből gépekről szóló új rendelet lesz
Az érintettek a megfelelő gépek gyártói, kereskedői és üzemeltetői az európai piacon. A vállalatoknak idejekorán tájékozódniuk kell az új, 2023/1230 számú gépekről szóló rendeletben a 2006/42/EK számú gépekről szóló irányelvhez képest bekövetkezett változásokról. Az új követelményeknek az új szabályozás __2027. január 20-i __ hatálybalépéséig kell kötelező jelleggel megfelelni.
Az újítások a harmonizált szabványokat is érintik. A gépekről szóló új rendelet hatálybalépéséig a 2006/42/EK számú gépekről szóló irányelvben felsorolt valamennyi szabványt formailag és tartalmilag át kell dolgozni.
Gyakorlati tippek:
A szakcikkben további hasznos gyakorlati tippeket és cselekvési javaslatokat talál a gépek biztonságát érintő közelgő változásokra való sikeres felkészüléshez.