A black channel elv

Az integritás ellenőrzése

Az IEC 61508 szabvány definiálja a „black channel” (fekete csatorna) fogalmát. A funkcionális biztonságtechnika területén ez alatt egy nem biztosított vagy nem az alkalmazáshoz illő tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs csatornát értünk.

PROFIsafe-képes I/O rendszereinkkel Ön is egyszerűen és megbízhatóan integrálhatja a funkcionális biztonságot kedvenc hálózatába, a kapcsolószekrényben és a terepen egyaránt.

Fedezze fel most a PROFIsafe I/O modulokat
A black channel ábrázolása

Az IEC 61508 szabvány definiálja a „black channel” (fekete csatorna) fogalmát. A kommunikációs technikában ez alatt egy nem biztosított vagy nem alkalmazásspecifikus tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs csatornát értünk. A black channel a black channel elv központi eleme, amelynél a kommunikációs csatorna említett kiinduló tulajdonságai ellenére szavatolni kell a biztonságos kommunikációt.

Hogyan működik a biztonsági kommunikáció a black channelen keresztül?

A funkcionális biztonságtechnika területén a „black channel” témakörénél főleg a biztonsági vonatkozású jelek szabványos kommunikációs médiumokon (pl. Ethernet vagy WLAN) történő átvitele a fő kérdés. Alapvetően a biztonsági vonatkozású jelek átvitele történik A pontból B pontba. Ez lehet pl. egy vészleállító berendezés jele, amelyet a biztonsági vezérlőhöz kell továbbítani. Természetes elvárás, hogy a biztonsági vonatkozású jelek továbbítása a standard jelekkel együtt egy közös hálózaton történjen.

Vagyis a feladat a funkcionális biztonságtechnika integrálása a meglevő hálózatba. Ezen a módon többek között el lehet kerülni a többlet vezetékezési ráfordításokat, és minimalizálni lehet a költségeket. A már meglevő hálózatokat azonban általában nem a funkcionális biztonság követelményeinek megfelelően fejlesztették ki. Emiatt különböző hibaesetek következhetnek be.

Lehetséges kommunikációs hibák:

  • táviratok megismétlése,
  • táviratok elvesztése,
  • táviratok beillesztése,
  • táviratok téves sorrendje,
  • táviratok meghamisítása,
  • táviratok késlekedése,
  • táviratok hibás címzése.

Milyen az IEC 61508 szerinti biztonsági rendszer felépítése?

A meglevő hálózat védelme nem megfelelő, ezért ezen a helyen egy biztonsági protokoll fölérendelése szükséges. A biztonsági protokoll a standard protokoll fölé rendelve működik. Mechanizmusokat kell integrálnia, hogy minden lehetséges hiba vagy több hiba kombinációja felismerhető és elhárítható legyen.

Szemléltető kép: Milyen az IEC 61508 szerinti biztonsági rendszer felépítése?

A fölérendelt PROFIsafe protokoll gondoskodik az adatok integritásáról

Példák a hibafelismerő intézkedésekre:

  • a táviratok folyamatos számlálója a helyes sorrend garantálására,
  • felügyelet ellenőrző összegek (CRC) segítségével az adatok meghamisításának megakadályozására,
  • a „watchdogok“ elindulnak minden egyes új távirattal a késlekedések felismerése érdekében.

Ezen hibafelismerő intézkedések és az átviteli hálózattal szembeni hiányzó követelmények segítségével lehetséges az adatátvitel integritásának felügyelete a hálózaton keresztül.

Mi történik a hiba felismerésekor?

Mihelyt megtörténik egy nem tolerálható hiba felismerése, a rendszerek már csak helyettesítő értékekkel számolnak. Konkrétan a kommunikáció zavara esetén a biztonsági vezérlő a „0“ helyettesítő értékkel számol. Ez történhet pl. egy biztonsági bemenet esetében nem működtetett vészleállítás esetén. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a „0” biztonságos állapotot feltételezi, mintha működtették volna a vészleállítást. A kimeneti irányban a kimeneti modul felügyeli az adatok integritását. Hiba észlelése esetén helyettesítő értékek kiadása történik. Ebben az esetben a modul minden biztonsági kimenete kikapcsol, így a funkcionális biztonság teljesül.

Ez a funkcionalitás a vezeték nélküli összeköttetéseken keresztüli adatátvitelnél is biztosított. Mihelyt a hálózat lehetővé teszi pl. a WLAN-on vagy bluetoothon keresztüli átvitelt, a biztonsági vonatkozású adatok is átvihetők. Ennek során esetleg figyelembe kell venni a csökkentett sávszélességet, illetve a hosszabb átviteli időt. A biztonsági jelek telephelyen túlnyúló átvitele is lehetséges egy felhőalapú szolgáltatáson keresztül.

A black channel elv a felhőben

Sokfelé elágazó létesítményekhez: a biztonsági vonatkozású jelek átvitele felhőalapú szolgáltatásokon keresztül

Milyen hatással van a black channel a gépek és berendezések rendelkezésre állására?

A modern, előírás szerint telepített hálózatok nem jelentenek kihívást a rendelkezésre állás vonatkozásában. A pl. hiányosan telepített, lezáró ellenállások nélküli, visszaverődésekkel vagy nem megfelelő potenciálkiegyenlítéssel kivitelezett PROFIBUS DP berendezések azonban ettől még nem lesznek jobbak. A rendelkezésre állás feltételezhetően csökkenni fog.

A black channel elv ötlete lehetővé teszi a biztonsági és a standard jelek közös átvitelét szinte bármilyen átviteli médiumon. Az elv a modern funkcionális biztonságtechnika alapja.