T-LOX könyökemelős csatlakozó

T-LOX könyökemelős csatlakozó

Új csatlakoztatási kényelem vastag vezetékekhez

A max. 95 mm² keresztmetszetű vezetékek most először csatlakoztathatók gyorscsatlakozóval.

A T-LOX könyökemelős csatlakozóval a nagy vezeték-keresztmetszetek is kis erőkifejtéssel csatlakoztathatók. Az elv alapja egy olyan rugó, amely programozott érintkezési erőt hoz létre. A vezetők könnyen beforgathatók a csatlakozási pontba.

Előnyei

  • Időtakarékos vezetékcsatlakoztatás rugóalapú gyorscsatlakozás-technikával
  • Max. 95 mm²-es keresztmetszetek kényelmes és biztos vezetékezése
  • Intuitív kezelés színekkel megkülönböztetett működtető karokkal

A T-LOX könyökemelős csatlakozók kialakításuknál fogva főleg a 35 mm2 feletti vezeték-keresztmetszethez alkalmasak. A vezeték egyszerűen a nyitott csatlakozási pontba helyezhetők, és a színnel megkülönböztetett emelővel erőkifejtés nélkül, csavarhúzó használatával csatlakoztathatók.

Előnyei: az emelőmechanizmus szabad betekintést nyújt a csatlakozási pontba, kereskedelemben kapható csavarhúzóval nagyon egyszerűen kezelhető, és a vezeték-keresztmetszettől függetlenül erős mechanikai hatások esetén is hosszú ideig stabil érintkezést hoz létre.

A beépített rugó keresztmetszettől függő érintkezési ereje miatt többhuzalos, legfeljebb 95 mm2 vezetők is biztonságosan csatlakoztathatók – a hagyományos csavaros csatlakoztatásnál akár 70%-kal gyorsabban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás