Power-Turn csatlakozás

Power-Turn csatlakozás

Egyszerű forgatás

Max. 185 mm²-es vezetők gyors és kényelmes csatlakoztatása.

A szabadalmaztatás alatt álló Power-Turn rugós csatlakozási technika lehetővé teszi a 16-185 mm² keresztmetszetű vezetékek egyszerű és gyors csatlakoztatását egy csavarhúzóval és egyetlen emelőmozdulattal.

Előnyei

  • Időtakarékos és egyszerű csatlakoztatás az emelőelv révén vagy közvetlen dugaszolási technikával
  • Nagy vezetékek kényelmes csatlakoztatása oldalsó csatlakozási iránnyal
  • Intuitív kezelés a színes működtető karoknak köszönhetően

Maximum három, jó minőségű rugóacélból készült nyomórugó a prizmaalakú kapocstesttel együtt, illetve a kiváló minőségű rézötvözetek alkalmazása gondoskodik a tartós és rezgésálló vezetékcsatlakozásról.

Alternatívaképpen a vezetékek a kar zárt állapotában közvetlenül, szerszám nélkül is bedughatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás