Csatlakozástechnikák

Csatlakozástechnikák

Jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Nálunk mindig megtalálja az alkalmazásának megfelelő csatlakozástechnikát.

Vissza ide: Technológiák

Kategóriák

  • Csavaros csatlakozás
    Csavaros csatlakozás

    A Phoenix Contact csavaros csatlakozástechnikájának előnye a karbantartásmentes vezetőcsatlakozás és a maximális rugalmasság, hiszen több vezetőt is csatlakoztathat.

  • Rugós csatlakozás
    Rugós csatlakozás

    A Phoenix Contact rugós csatlakozástechnikájával Ön a nagy csatlakoztatási kényelem és az intuitív kezelés mellett dönt.

  • Késes csatlakozás
    Késes csatlakozás

    A Phoenix Contact QUICKON gyorscsatlakozás-technikájának fő jellemzője a szabadalmaztatott helytakarékos késes forgó csatlakozás.

  • Pierce csatlakozás
    Pierce csatlakozás

    A Phoenix Contact Pierce csatlakozása a vezeték előkészítését nem igénylő biztonságos csatlakozástechnikát jelent.

  • Krimpcsatlakozás
    Krimpcsatlakozás

    A Phoenix Contact krimpcsatlakozás-technikája gyors és automatizált csatlakoztatást tesz lehetővé, ha a vezetékeket nagy darabszámban kell konfekcionálni.

  • Szemes sarus csatlakozás
    Szemes sarus csatlakozás

    A szemes sarus csatlakozástechnikát speciálisan gyűrűs és villás kábelsaruk kényelmes bekötéséhez fejlesztettük ki.

Előnyei

  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnika
  • Egyszerűbb és gyorsabb vezetékcsatlakozás innovatív konstrukciós jellemzőkkel
  • Hosszú ideig stabil és biztonságos elektromos összeköttetés kiváló minőségű anyagokkal

Innovációs példa: direkt rugós csatlakozástechnika

A direkt rugós csatlakozástechnikát a közvetlen vezetékcsatlakozáshoz fejlesztettük ki: a tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezetők közvetlenül, szerszám nélkül a vezetékcsatlakoztatási pontba dugaszolhatók.

A rugó speciális alakjának köszönhetően az érvéghüvellyel ellátott vezetők csatlakoztatása 0,34 mm² keresztmetszet felett gyerekjáték. A kis dugaszolási erő jelentősen megkönnyíti a vezetékezést. A rugó nyitása, akár a vezetékek oldásáról, akár 0,14 mm² feletti érvéghüvely nélküli hajlékony vezeték csatlakoztatásáról van szó, a működtető nyomógombbal történik – egyszerűen és az áramvezető részek közvetlen érintése nélkül.

A kiváló minőségű rugóacélból készült speciális érintkezőrugó maximális érintkező- és vezető kihúzási erőt, valamint rezgésálló és gáztömör érintkezést garantál.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás