Vissza az Áttekintéshez

Csatlakozástechnikák

IDC késes csatlakozás

IDC-gyorscsatlakozó egyes erekhez  

IDC-gyorscsatlakozás egyes erekhez

A Phoenix Contact IDC késes csatlakozása teszi lehetővé a csatlakozók leggyorsabb bekötését.

Az egyes vezetőket nem kell többé lecsupaszolni. A bekötésnél a vágóérintkező átvágja a vezető szigetelését és egy rugós, rázkódásbiztos és gáztömör érintkezést hoz létre.

A csap- és aljzatérintkezős csatlakozók választhatóan fém- vagy műanyag recés csavarral kaphatók.

Vissza az oldal tetejére

Direkt rugós csatlakozás

A direkt rugós csatlakozás működése  

A direkt rugós csatlakozás működése

Kösse be a nagy keresztmetszetű vezetékeket erőkifejtés nélkül a Phoenix Contact szerszám nélküli direkt dugaszolási technikájával.

  • Ez a csatlakozásmód különösen felhasználóbarát a hibás kezelés elleni védelemnek köszönhetően.
  • A kombinált rugó fixen előre meghatározott kalickája gondoskodik az összeköttetés stabilitásáról: a vezető oldalirányú elcsúszása ki van zárva.

 

Vissza az oldal tetejére

Húzóhüvelyes technikájú csavaros csatlakozás

A húzóhüvelyes technikájú csavaros csatlakozás működése  

A húzóhüvelyes technikájú csavaros csatlakozás működése

Kösse be az igényes alkalmazásokat a világszerte leggyakrabban alkalmazott csatlakozási móddal. A vezeték keresztmetszetétől függetlenül nagyon nagy érintkező-felületenkénti érintkezőerőket lehet elérni.

Az összeköttetések nehéz körülmények között is stabilak és biztonságosak maradnak a kiváló minőségű rézötvözeteknek köszönhetően. Ez lehetővé teszi az érintkezőhely gáztömörségét és a tartósan alacsony átmeneti ellenállást.

A beépített csavarbiztosító rendszer (Reakdyn-elv) megakadályozza az összeköttetés meglazulását.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás