Funkcionális biztonság

Biztonsági megoldások a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
Funkcionális biztonság a kapcsolószekrényben
Tábla „Fit for Safety" felirattal

Know-how a biztonság terén A biztonsági piac trendjei és változásai

Az egyre inkább hálózatba kapcsolt és intelligens környezetben végzett munka új, egyedi biztonsági koncepciókat igényel ahhoz, hogy a kiesések vagy a potenciálisan veszélyes helyzetek uralhatóvá váljanak. A funkcionális biztonság szakterülete folyamatosan változik. A Phoenix Contact ezért örömmel támogatja Önt abban, hogy naprakész maradjon a szabványok és az új technológiák változásaival kapcsolatban: termékeinkkel, képzéseinkkel és TÜV tanúsítvánnyal rendelkező szakértőinkkel segítünk Önnek a gépekről szóló irányelv és a feldolgozóipar biztonsági követelményeinek teljesítésében. Mi felkészítjük Önt az emberek és a gépek megvédésére.

  • Széles termékkínálat a gépek biztonsága és a biztonságos folyamatautomatizálás számára
  • Sokféle szolgáltatás a gépek és berendezések biztonságával kapcsolatban
  • Bevizsgált biztonság a TÜV által tanúsított munkatársak és termékek révén

Funkcionális biztonság alkalmazás közben Sokéves tapasztalat, innovatív megoldások és korszerű technológiák

Biztonsági termékeink nap mint nap bizonyítanak a különböző alkalmazásokban és szektorokban. Egyedi megoldásokat kínálunk a funkcionális biztonsághoz a gépgyártás és a feldolgozóipar számára. Megbízható biztonsági megoldásaink garantálják a gépek és berendezések biztonságos üzemeltetését még zavarok esetén is. Számíthat szakértelmünkre a berendezései biztonságos és megbízható üzemeltetésében.

Termékek a funkcionális biztonság érdekében A biztonsági kapcsolótól a biztonsági vezérlőig

Egyszerűvé tesszük a funkcionális biztonságot. Funkcionális biztonsági termékek átfogó választékát kínáljuk Önnek, amelyeket kifejezetten az emberek és a berendezések védelmére fejlesztettünk ki. Az érintésmentes biztonsági kapcsolóktól a bonyolult vezérlőkig a Phoenix Contact összes biztonsági termékére megszereztük a SIL tanúsítást; kezelésük meggyőzően egyszerű.

Két ember egy berendezés mellett

Biztonsági tanácsadás A veszélyek megítélésétől a rendszer tanúsításáig

A biztonsági funkciók gépekbe és berendezésekbe való integrálása a gyártótól többlet ráfordítást igényel. Ebben a Phoenix Contact egyedi tanácsadással támogatja Önt. A Phoenix Contact TÜV által tanúsított funkcionális biztonsági szakértői az Ön rendelkezésére állnak a gépek tervezése, gyártása, módosítása, teljessé tétele és üzemeltetése során, a biztonsági életciklus minden fázisában.

Funkcionális biztonság
A biztonsági kapcsolótól a biztonsági vezérlőig

Biztonsági termékeink kínálata az érintésmentes biztonsági kapcsolóktól a biztonsági kapcsolókészüléken és I/O-kon át a biztonsági vezérlőkig terjed. A Phoenix Contact összes biztonsági összetevőjéhez megszereztük a SIL tanúsítványt; fő jellemzőjük az egyszerű kezelhetőség.

Az e-cikk megtekintése most
Funkcionális biztonság a kapcsolószekrényben

Mi az a funkcionális biztonság? Szabványok és irányelvek

Intelligens berendezések fejlesztőjeként és gyártójaként Ön nagy kihívás előtt áll. Minden, bármennyire is átgondolt rendszer komoly kockázatokat jelent a közvetlen környezete számára. A funkcionális biztonság (németül a FuSi rövidítést is használják, magyar megfelelője egyelőre nincs) szabványai és irányelvei garantálják a megbízható védelmet az ember, a környezet és a gép számára egyaránt. Ezek leírják, hogyan kell kezelni a kockázatokat automatizált biztonsági rendszerek segítségével. Valamely rendszer biztonsága szempontjából döntő jelentőséggel bír a biztonsági (vezérlő)rendszerek és az egyéb kockázatcsökkentő intézkedések helyes alkalmazása. Ha kritikus hiba történik, akkor a vezérlő biztonságos állapotba juttatja a rendszert.

A funkcionális biztonság törvényileg szabályozott környezetben érvényesül. Az egyik különösen fontos gépgyártási szabvány az EN ISO 13849-1. Ez azt szabályozza, hogy a gépeknek mely biztonsági előírásoknak kell megfelelniük. Az IEC 61511 szabványsorozat a funkcionális biztonság alkalmazását szabályozza a feldolgozóipar berendezéseinél. A biztonsági funkciók megbízhatóságának fontos mérőszámai a biztonsági integritás szintje (SIL) és a jósági fok (PL, Performance Level).