cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |
Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 18, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Gyűrűs kábelsaru, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke
Terméktípus | Vizsgálódugaszsor |
Pólusszám | 9 |
Raszterméret | 8,2 mm |
Csatlakozások száma | 18 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 9 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
Vizsgálati lökőfeszültség | 5 kV |
Csatlakozások száma emeletenként | 18 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1. szint | |
Csatlakozási mód | Gyűrűs kábelsaru |
Csavarmenet | No 8 UNC |
Meghúzási nyomaték | 1,5 ... 1,8 Nm |
Idomszer | A5 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Maximális terhelőáram | 30 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 400 V AC/DC |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 4,3 mm |
Szélesség | 8 mm |
Csap átmérője | 4,1 mm |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 4,3 mm |
Szélesség | 8 mm |
Csap átmérője | 4,1 mm |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : vörös | 1 mm² |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 106 mm |
Magasság | 81 mm |
Mélység | 70,1 mm |
Raszterméret | 8,2 mm |
Lemezvastagság | 1 mm ... 4 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 4,8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 300 A |
500 A | |
150 A | |
1250 A | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Általános adatok | |
Kapocsrögzítés | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Kapocsrögzítés | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Cikkszám | 3969925 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE6113 |
Termékkulcs | BE6113 |
GTIN | 4055626272658 |
Tömeg/db (csomagolással) | 402 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 402 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |