FBP-2/9 - Vakdugasz
3069880

Vakdugasz, raszterméret: 8,2 mm, szélesség: 106 mm, magasság: 72,9 mm, pólusszám: 9, szín: szürke, szerelési mód: Alapsávba dugaszolható

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Vakdugasz FAME... számára, a vizsgálóblokk védelem céljából történő lezárására szolgál kihúzott vizsgálócsatlakozó esetén