Bontódugó - FIP-3/3 SERVICE
3069312

Bontódugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, szín: vörös


Termékrészletek




Terméktípus Dugasz
Pólusszám 3
Raszterméret 8,2 mm
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória III

Méretezési átültési szilárdság 4 kV
Vizsgálati lökőfeszültség 5 kV

Névleges áram 20 A
Maximális terhelőáram 20 A
Névleges feszültség 400 V

Szélesség 24,5 mm
Hossz 53,4 mm
Raszterméret 8,2 mm

Szín vörös
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag csoport I
Szigetelőanyag PA

Mechanikai adatok
Nyitott oldalfal Igen

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 55 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Szerelési mód Alapsávba dugaszolható

Cikkszám 3069312
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BE6113
Termékkulcs BE6113
Katalógus oldalszáma 638. (C-1-2019) oldal
GTIN 4055626157580
Tömeg/db (csomagolással) 36,2 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 32 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett