Takaróprofil-tartó - APH-RSCWE 6-3 CARRIER
3069058

Takaróprofil-tartó, takaróprofil rögzítéséhez, hossz: 81 mm, szélesség: 8,15 mm, magasság: 73,1 mm, pólusszám: 1, szín: szürke


Termékrészletek




Terméktípus Takaróprofil-tartó
Pólusszám 1
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória III

Szélesség 8,15 mm
Magasság 73,1 mm
Hossz 81 mm

Szín szürke
Anyag PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag csoport I
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben -60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) megfelelt

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Szerelési mód Bepattintás

Cikkszám 3069058
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE6113
Termékkulcs BE6113
Katalógus oldalszáma 640. (C-1-2019) oldal
GTIN 4055626157566
Tömeg/db (csomagolással) 12,37 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 12,2 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.0.1 27182807
ECLASS-11.0 27182807

ETIM

ETIM 8.0 EC002625

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett