Bejelentkezés
Termékek
Termékáttekintés
Viszonteladó keresése
Technológiák
Termékek konfigurálása és fejlesztése
Mintaszolgáltatás
Termékmegfelelőség
Automatizálás
Felhőalapú számítástechnika
HMI-k és IPC-k
Ipari kommunikáció
PLC-k (vezérlők) és I/O
Szoftverek
Csatlakoztatás
Dugaszolható csatlakozók és kábelek
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Dugaszolható vizsgálórendszer
Elektronikaházak
Elosztóblokkok
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Rendezőelosztók
Rendszerkábelezések vezérlőkhöz
Sorkapcsok
Szenzor/aktor kábelezés
Feliratozás, szerelés és telepítés
Automata szerszámok
Csatlakozódobozok és üres házak
Érvéghüvelyek és krimpcsatlakozók
Installációs és szerelési anyagok
Ipari világítás és jelzéstechnika
Jelölőanyagok
Kéziszerszámok
Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetékelőkészítéshez
Nyomtató
Kapcsolás, mérés és felügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Energiamonitoring
Folyamatkijelzők és terepi készülékek
I/O jelrendezés
Leválasztó erősítők és mérőváltók
Motor-, gép- és berendezésfelügyelet
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
Relék és optocsatolók
Tápellátás, feltöltés és védelem
DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek
Elektromos járművek töltéstechnikája
EMC szűrők
Energiaelosztók
Készülékvédő kapcsolók
Redundanciamodulok
Szünetmentes tápellátás (UPS)
Tápegységek
Túlfeszültség-védelem
Védőrelé a hálózati védelemhez
Iparágak & alkalmazások
Áttekintés Iparágak és alkalmazások
Alkalmazási példák a gyakorlatból
FELDOLGOZÓIPAR
Folyamat automatizálás
Tengeri és offshore
ENERGY
Energiaátvitel és -elosztás
Energiatároló rendszerek
Hagyományos energiatermelés
Napenergia
Szélenergia
GYÁRTÁS, BERENDEZÉS- ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉG
Autóipar
Digital Factory
Villanyszerelés
Eszköz gyártója
Gépészet
Kapcsolószekrény felépítése
INFRASTRUKTÚRA
Vasút
Épületautomatizálás
Intelligens városok
Közlekedési infrastruktúra
Víz- és szennyvízgazdálkodás
ELEKTROMOBILITÁS
Töltési infrastruktúra
Elektromos járművek
Vállalatunk & Karrier
Rólunk
Mi hajt bennünket?
Karrier
Telephelyeink világszerte
Partnerek, disztribútorok és beszállítók
Szerviz & Támogatás
Áttekintés Szerviz & támogatás
E-Business
Szolgáltatások Jelölési megoldások
Kapcsolat
Saját Phoenix Contact oldalak
Login/Register
Bevásárlókosár
Megrendeléseim
Ajánlataim és szerződéseim
Terméklistám
Saját termék-összehasonlítás
Kezdőlap
Termékek
Dugaszolható vizsgálórendszer
Bontódugó - FIP-3/1 SERVICE
Bontódugó - FIP-3/1 SERVICE
3069921
Bontódugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, szín: zöld
Hol vásárolhatom meg ezt a terméket?
Termékrészletek
Expand All
Collapse All
Műszaki adatok
A cikk tulajdonságai
Terméktípus
Dugasz
Pólusszám
1
Raszterméret
8,2 mm
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória
III
Elektromos jellemzők
Méretezési átültési szilárdság
4 kV
Vizsgálati lökőfeszültség
5 kV
Csatlakozási adatok
Névleges áram
20 A
Maximális terhelőáram
20 A
Névleges feszültség
400 V
Méretek
Szélesség
13,6 mm
Hossz
53,4 mm
Raszterméret
8,2 mm
Az anyagok adatai
Szín
zöld
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint
V0
Szigetelőanyag csoport
I
Szigetelőanyag
PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben
-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)
130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)
megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)
megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)
megfelelt
Mechanikai tulajdonságok
Mechanikai adatok
Nyitott oldalfal
Igen
Környezeti feltételek és élettartam
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-60 °C ... 85 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)
-25 °C ... 55 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)
-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)
-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)
30 % ... 70 %
Szerelés
Szerelési mód
Alapsávba dugaszolható
Kereskedelmi adatok
Cikkszám
3069921
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
BE6113
Termékkulcs
BE6113
Katalógus oldalszáma
626. (C-1-2019) oldal
GTIN
4055626136882
Tömeg/db (csomagolással)
28 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
23,22 g
Vámtarifaszám
85366990
Származási ország
PL
Besorolások
ECLASS
ECLASS-9.0
27141190
ECLASS-10.0.1
27141190
ECLASS-11.0
27141190
ETIM
ETIM 8.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Engedélyek
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00511
Environmental Product Compliance
China RoHS
Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett