Axioline – til ethvert netværk og ethvert miljø

Axioline – til ethvert netværk og ethvert miljø

Axioline-I/O-systemet er hurtigt, robust og enkelt. Fra styreskab til periferi. Nyhed: Axioline F til IEC 61850.

Med Axioline I/O-systemet er alle muligheder åbne for dig. Brug Axioline i styreskabet eller i felten og vælg de I/O'er, der passer til dit foretrukne netværk.

Alle Axioline I/O'er er hurtige, robuste og enkle som sædvanlig.

Dine fordele

  • Øgning af maskinens output takket være hurtig og synkron signalregistrering
  • Ekstremt robust – takket være fremragende EMC-design og stabil mekanik
  • Enkel og hurtig installation takket være Push-in tilslutningsteknik, SPEEDCON-lynaflåsning og M12-power
  • Højt niveau af fleksibilitet takket være netværksåbenhed og stor mangfoldighed af funktioner til styreskab – og fieldinstallation

Axioline F nu også til IEC 61850

Axioline F forenkler I/O-kommunikationen i energianlæg

Axioline F forenkler I/O-kommunikationen i energianlæg

Axioline F er både hurtig inden for databehandling og robust i design og inden for mekanik og er derfor forudbestemt til anvendelse i energiområdet. Kommunikér med busterminalen over den hurtige GOOSE-protokol, og brug I/O-modulerne til øgede mærkespændinger og tilsvarende gennemslagsstyrke selv i barske omgivelser.

Med den særdeles enkle betjening af Axioline F spares derudover tid ved ibrugtagning – det øger anlæggets levetid. Gør brug af det omfattende Axioline F-produktsortiment til et nøjagtigt I/O-antal og mere fleksibilitet.

Fordele:

  • Enkel projektering, idriftsættelse og vedligeholdelse takket være interoperabilitet af I/O-systemer iht. IEC 61850
  • Særdeles fleksibelt anvendelsesområde takket være kombinationsmuligheden med moduler fra vilkårlige producenter
  • Enkel ibrugtagning takket være parametrering – uden programmeringskendskab
  • Nøjagtigt I/O-antal og nem eftermontering reducerer udgifter og øger fleksibiliteten
  • Mere kompakte I/O-stationer takket være vilkårlige kombinationer af småspændings- og lavspændingsmoduler
  • Enkel konfiguration af moduler og fleksibel online-adgang med web-grænseflade
Start video

Axioline – ethvert netværk

Axioline er åbent for alle gængse Ethernet-netværk og for PROFIBUS.  

Axioline er åbent for alle gængse Ethernet-netværk og for PROFIBUS.

Tendensen i moderne automatiseringsteknik går mere og mere i retning af Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller. Disse har særlig betydning i applikationer, hvor reaktionstid og synkronitet er centrale. 

Hurtighed og robusthed ved samme enkle håndtering er beslutningskriterier, som træder mere og mere frem i forgrunden. På grund af disse krav har Axioline-I/O-systemet komponenter til alle gængse Ethernet-systemer som:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • SERCOS

Derudover understøtter komponenterne i Axioline-I/O-systemet PROFIBUS DP.

Axioline – ethvert miljø

Axioline kan bruges i styreskabet og i periferien  

Axioline kan bruges i styreskabet og i periferien

Om det er til styreskabs- eller fieldinstallation – Axioline I/O-systemet har altid den løsning, der passer til din anvendelse.

Til styreskabet

Axioline F er I/O-systemet i modulær byggeklodsudgave til styreskabet. Gennem sin særligt korte reaktionstid er Axioline F glimrende egnet til hurtige og synkrone processer. Push-in teknologien sørger for enkel og hurtig installation, og takket være sin reducerede stråling er Axioline F også egnet til bygninger.

Til fieldinstallation

Produktfamilien Axioline E i kapslingsklasse IP65/67 kan pga. de to forskellige hustyper (kunststof og metal) bruges under selv de mest barske forhold. De nye M12-power-tilslutninger sørger med deres op til 2 x 12 A strømværdi for specielt effektiv forsyning af komponenterne. Derved reduceres kablingsarbejde væsentligt, da det kun er nødvendigt med en tilførsel til komponenten. Desuden sørger SPEEDCON-lyntilslutningsteknikken og metalkomponentens montageplade for hurtig og enkel installation.

Axioline – Hurtig, robust, enkel

Axioline I/O'er er hurtige, robuste og enkle.

Axioline I/O'er er hurtige, robuste og enkle.

Om det er i styreskabet eller på stedet – alle komponenter i Axioline-I/O-systemet er hurtige i reaktionstid og installation, yderst robuste i design og i mekanikken samt nemme at håndtere. Bliv overbevist!

Din automatiseringspakke: Axioline F og Axiocontrol

Axioline og Axiocontrol til en universel PROFINET- eller Modbus-løsning  

Axioline og Axiocontrol til en universel PROFINET- eller Modbus-løsning

Med Axiocontrol og Axioline F får du en universel løsning til automatiseringsopgaver med PROFINET eller Modbus. 

Axiocontrol AXC 3050-kompaktstyringen styrer pålideligt og hurtigt automatiseringsopgaver fra mellemniveau til et krævende niveau. Den kompakte kontroller fra Axiocontrol-familien AXC 1050 aflaster som PROFINET-device overordnede PROFINET-kontrollere. Den egner sig optimalt til styring af decentrale I/O-stationer og sikrer takket være integreret UPS en lang levetid.

Alle Axiocontrol-styringer kan udvides trådløst med op til 63 IP20-I/O-moduler fra Axioline F-familien.