Fysiske relationer og indgående elektroteknisk viden på området for overspændingsbeskyttelse til kvalitetsprodukter.
Overspændingsbeskyttelse – teknologi Phoenix Contact er en af pionererne inden for udvikling af overspændingsafledere. Årtiers erfaring og intensiv grundforskning er grundlaget for vores teknologiske ekspertise.
Ud over udviklingen og produktionen af overspændingsbeskyttelsesenheder hjælper vores erfaring med grundforskning os også med at udvikle målesystemer til lynforekomster. Grundlæggende information om lyn- og overspændingsbeskyttelse og information om vores lynstrømsmålesystem findes under følgende områder.
Vores kompetence
I hele produktionsprocessen trækkes der på fremragende ekspertviden.
Optimale løsninger til enhver applikation.
Installationsvenlige produkter til enkel betjening.
Testede produkter giver maksimal sikkerhed.
Maksimal præcision for produktet.
Produkter af højeste kvalitet takket være fuldstændige slutkontroller.
Et eksempel på innovation: Udviklingen af gnistgab
Gnistgab er de mest effektive komponenter i overspændingsbeskyttelsesenheder. De er i stand til at aflede meget stærk strøm sikkert. Udviklingen varierede fra åbne og udblæsende til indkapslede gnistgab. Der var dog ét problem, som blev ved med at være der. Den høje netfølgestrøm.
Phoenix Contact kunne i 2015 for første gang introducere markedet for et gnistgab, som arbejder så godt, at der ikke længere opstår netfølgestrømme. Dette nye gnistgab er ekstremt effektivt og takket være de udelukkede netfølgestrømme også meget holdbart.
Anvendelsesområder
Overspændingsbeskyttelse i store energihovedtavker
Overspændingsbeskyttelse i store energihovedtavker
Overspændingsbeskyttelse i bygningsforsyningen er efterhånden standard. I bygninger til beboelse er dette enkelt at udføre, da der for det meste ikke er yderligere beskyttelse af overspændingsbeskyttelsesenheder pga. størrelsen på forsikringen.
Anderledes ser det ud i store energihovedtavler. Forsikringer mindre end 315 A er sjældne – en forsikring til overspændingsbeskyttelsesenheden bliver dermed nødvendig. Denne forsikring koster plads, penge og kostbar ledningslængde. Plads og omkostninger er i dette tilfælde dog det mindste problem. Det er hurtigt ledningslængden, der bliver kritisk. Her kan du få information om den tekniske baggrund og vores løsning.
Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg
Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg
Ud over miljøbeskyttelse er uafhængighed af energileverandøren ofte det erklærede mål ved installation af et solcelleanlæg.
En investering i et solcelleanlæg er beregnet over mindst 20 år. Det er lang tid, hvor der kan ske meget. Som alle elektriske apparater er også solcelleanlæg følsomme over for overspændinger: Vekselrettere, solcellemoduler, batterilagringssystemer og kabler er alle komponenter, der kan blive beskadiget. Effektiv beskyttelse mod overspænding øger således anlæggets driftssikkerhed og giver ejeren sikkerhed. På de enkelte sider viser vi dig, at denne beskyttelse ikke er kompliceret og tidskrævende.
Højdisponibel infrastruktur
Overspændingsbeskyttelse til højdisponibel infrastruktur
Den fremskridende digitalisering stiller stadig større krav til en lang oppetid for tidens anlæg og tjenester. Som eksempel er her mobiltelefonistandarden 5G nævnt. Den netforbundne automation skal køre konstant og fejlfrit. En forstyrrelse i forbindelsen eller et nedbrud kan føre til udfald og høje følgeomkostninger i produktionsprocessen. Endnu større er farerne, hvis der indtræder et netudfald med relation til fremtidige anvendelser, som f. eks. netforbundne køretøjer og autonom kørsel.
Overspændingsbeskyttelse iht. NFPA 79
NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) foreskriver brugen af overspændingsbeskyttelsesenheder (SPD'er) i maskiner med sikkerhedskredsløb til det nordamerikanske marked.
Hvilken udgave, der gælder, besluttes af den stat, hvor maskinen bruges. I hele Nordamerika gælder dermed forskellige udgaver. Det er derfor oplagt altid at bruge den nyeste udgave.
Her kan du få at vide, hvilke forpligtende krav til elektriske maskiner, der følger af NFPA 79 vedrørende brug af SPD'er.
Overspændingsbeskyttelse til boliger
Overspændingsbeskyttelse til boliger
Også i private beboelsesbygninger begynder beskyttelsen mod overspændinger i bygningsforsyningen. Afhængigt af omgivelserne skal du overveje et par punkter, når du vælger de relevante beskyttelsesenheder. I dette afsnit kan du finde ud af, hvilke der er, samt læse om baggrunden for valg af egnede beskyttelsesenheder til bygninger til beboelse.
Overspændingsbeskyttelse af industribygning
Overspændingsbeskyttelse af industribygning
Valget af egnede overspændingsbeskyttelsesenheder til industrianlæg adskiller sig fra overspændingsbeskyttelse til bygninger til beboelse. Højere spændinger, andre omgivelser og beskyttelse af data- og signalledninger kræver mere kraftfulde produkter. Et udvalg af overspændingsbeskyttelse til industribygninger samt yderligere information findes her.
Det uovertrufne team af overspændingsbeskyttelsen PLT-SEC og strømforsyningen QUINT POWER
Afstemte komponenter for en lang anlægsoppetid
En lang levetid og en høj grad af tilgængelighed i industrielle anlæg er grundlaget for produktionsvirksomheder. Den fremskridende digitalisering og en jævnt stigende grad af automatisering stiller stadig større krav til hver eneste komponent. Velkoordinerede komponenter er afgørende for at opnå en fornuftig beskyttelse og en lang levetid på brugerenhederne og dermed også for at kunne producere omkostningseffektivt.
Overspændingsbeskyttelsen PLT-SEC og QUINT POWER-strømforsyningerne udgør et uovertruffent team. Komponenterne er afstemt indbyrdes og bidrager således til en endnu længere anlægsoppetid.
Overspændingsbeskyttelse til videoovervågningsanlæg
Overspændingsbeskyttelse til videoovervågningsanlæg
Uanset om det drejer sig om trafikstyringsteknik, adgangskontroller eller overvågning af følsomme anlægsområder, er videoovervågningsanlæg blevet uundværlige. Her kan du få at vide, hvordan du kan beskytte dine kamerasystemer mod skader pga. lyn og overspændinger.
Impuls- og stærkstrømslaboratorium
Impuls- og stærkstrømslaboratorium
Effektiv, kompetent og akkrediteret
Over et areal på 1.300 m² driver Phoenix Contact et moderne, effektivt og akkrediteret laboratorium, specielt til test af overspændingsbeskyttelsesenheder. Her bliver der bl. a. simuleret fejlsituationer, som typisk optræder ved lynnedslag, koblingshandlinger eller elektrostatiske afladninger.