Generatortilslutningskasse og overspændingsbeskyttelsesenhed til fotovoltaiske anvendelser

Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg

Uanset om der er tale om store fritstående anlæg eller solcelleanlæg på tag på beboelsesejendomme, risikerer anlæggene overspændinger fra lynnedslag på grund af koblingsfladerne og installationsstederne. Med vores generatortilslutningskasser og overspændingsbeskyttelsesenheder til solcelleanlæg sikrer du ikke kun tilgængelighed med høj ydeevne. Du kan også holde tilbagebetalingstiden for anlægget en del kortere. Med vores lyn- og overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg sikrer du tilgængeligheden og dermed også dit udbytte.

Dine fordele

  • Hurtig installation og idriftsættelse via færdigkonfektionering af generatortilslutningskasserne
  • Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
  • Kraftfulde komponenter til specifikke anvendelseskrav
  • Nem vedligeholdelse takket være stikbare komponenter og applikationsspecifik tilslutningsteknologi
Yderligere information
Overspændingsbeskyttelse og tilbehør til solcelleanlæg

For at beskytte de forskellige dele af solcelleanlæg på tage optimalt mod direkte lynnedslag og overspændinger er anvendelsen af generatortilslutningskasser nødvendig. Phoenix Contact har et omfattende produktprogram inden for forskellige installationsparate generatortilslutningskasser, der kan tilsluttes med det samme til dine solcelleanlæg på tage.

Se og download e-paper nu
En elektriker i et solcelleanlæg på taget taler med en Phoenix Contact-medarbejder, der holder en overspændingsbeskyttelsesenhed

Overspændingsbeskyttelse og fotovoltaik Hvad er de særlige kendetegn, og hvilke begreber spiller en vigtig rolle?

Tag med solcelleanlæg og markeret separeringsafstand "s"
Solcelleanlæg på et tag med for stort slæk
God kabelføring ved tilslutning af solcellemoduler
Tag med solcelleanlæg og markeret separeringsafstand "s"

For at forhindre lynoverslag er separeringsafstanden "s" den mindste afstand mellem lynaflederen og solcelleanlægget. Der er brug for hjælp fra eksperter til at bestemme afstanden, da den er svær at udregne. Alle PV-komponenter skal holde denne afstand. Hvis afstanden ikke opretholdes, tilsluttes solcelleanlægget til lynbeskyttelsessystemet, hvilket stiller øgede krav til overspændingsbeskyttelsen.

Solcelleanlæg på et tag med for stort slæk

Ud over separeringsafstanden er slækket vigtigt, især ved eftermontering af solcelleanlæg. Området under en imaginær linje mellem spidserne på stængerne til lynindfangning skal beskyttes, da lynet også nemt kan dykke ned under det. Solcellemodulerne skal være placeret under slækket. Hvis de er placeret over, kan du enten installere modulerne fladere eller tilpasse lynbeskyttelsesanlægget. Slækkets størrelse kan bestemmes af installatøren af ​​lynbeskyttelsessystemet.

God kabelføring ved tilslutning af solcellemoduler

Solcellemodulerne er forbundet i serie. De danner en ledningsring, der fungerer som en antenne og er følsom over for indkobling. Disse indkoblinger kan beskadige vekselretteren og solcelleanlægget. Ledningsringens overfladeareal skal holdes så lille som muligt. Et større overfladeareal kobler mere energi. Lyn fungerer som en kraftig sender. Hvis de rammer i nærheden, kan de generere betydelige strømme, som bringer systemet i fare.

Solcelleanlæg på tag Hvad skal man være opmærksom på, når man installerer solcelleanlæg på tag, og hvor skal man installere overspændingsbeskyttelse?

Solcelleanlæg uden ekstern lynbeskyttelse på et tag
Bygning med udvendig lynbeskyttelse og overholdt separationsafstand "s"
Bygning med udvendig lynbeskyttelse uden overholdt separationsafstand "s"
Solcelleanlæg uden ekstern lynbeskyttelse på et tag

Der forventes ikke et lynnedslag i bygningen. Et solcelleanlæg øger heller ikke risikoen for et lynnedslag. Solcelleanlægget integreres i potentialudligningen.

Bygning med udvendig lynbeskyttelse og overholdt separationsafstand "s"

Solcellemodulerne er udlagt med tilstrækkelig afstand til lynbeskyttelsessystemet. Ved et lynnedslag er solcelleanlægget optimalt beskyttet. Solcelleanlægget integreres i potentialudligningen.

Bygning med udvendig lynbeskyttelse uden overholdt separationsafstand "s"

Solcellemodulerne er monteret meget tæt op til lynbeskyttelsessystemet. I tilfælde af lynnedslag kan der være et farligt tilbageslag på solcelleanlægget. For at forhindre dette skal solcellemodulerne eller solcelle-monteringsrammen tilsluttes lynbeskyttelsessystemet fagligt korrekt. Bemærk her, at der delvis indføres lynstrømme i bygningen. Potentialudligningen skal kunne bære lynstrømme.

Skematisk tegning af et overspændingsbeskyttelsessystem og et potentialudligningssystem

Det rigtige installationssted

Ideelt set skal overspændingsbeskyttelsen installeres tæt på vekselretteren. Etablér beskyttelse med vores overspændingsbeskyttelsesenheder til vekselretterens AC- og DC-side. Alternativt kan du også bruge vores færdigkonfektionerede løsninger til generatortilslutningskasser.

Installationsstederne og indbygningsbetingelserne fremgår af følgende tabel.

Du kan finde vores produktanbefalinger til installationssteder her:

Installationssteder og indbygningsbetingelser

Vekselspænding AC 1

Vekselspænding AC 2

Jævnspænding DC 1

Jævnspænding DC 2

Installationssted Hovedtavle Vekselretterens AC-side (kabellængden til hovedtavlen ≥10 m) Vekselretterens DC-side (kabellængden solcellemoduler ≥10 m) Tæt på solcellemodulerne/indgang til bygningen
Uden udvendig lynbeskyttelse SPD-type 2 SPD-type 2 SPD-type 2 SPD-type 2
Med udvendig lynbeskyttelse, separationsafstand er overholdt SPD-type 1 SPD-type 2 SPD-type 2 SPD-type 2
Med udvendig lynbeskyttelse, separationsafstand er ikke overholdt SPD-type 1 SPD-type 1 SPD-type 1 SPD-type 1

Overspændingsbeskyttelsesenheder til grænseflader

Ud over de fire belyste installationssteder for overspændingsbeskyttelsesenheder i solcelleanlæg er der et ekstra område, som du ikke bør glemme:
Beskyttelse af kommunikationsgrænseflader er ikke altid krævet af standarder, men anbefales stærkt. Selv over et netværkskabel eller en tynd kontrolledning kan vekselretterens elektronik blive beskadiget af overspændinger og dermed afbryde driften af ​​solcelleanlægget.

Digitale indgange til strømstyring, en vejrstation, Ethernet, RS-485: Disse er alle eksempler på gængse grænseflader, der skal beskyttes.