Overspændingsbeskyttelsesenhed i én del til fotovoltaiske anvendelser

overspaendingsbeskyttelsesenheder-til-solcelleanlaeg

Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg er med til at reducere tilbagebetalingstiden og samtidig øge tilgængeligheden af ​​dit solcelleanlæg. Beskyttelsesenheder til solcelleanlæg adskiller sig fra overspændingsbeskyttelse til lineære jævnstrømme. Med vores applikationsspecifikke produktprogram af overspændingsbeskyttelsesenheder til solcelleanlæg tilbyder vi dig de rigtige komponenter til alt fra strømforsyning til beskyttelse af ​​signal- og dataledninger.

Dine fordele

  • Optimalt beregnet effektpotentiale for solcelleanlæg op til 1500 V DC
  • Uafhængig bekræftelse af sikkerhed gennem KEMA-godkendelsen
  • Høj driftssikkerhed takket være en kortslutningssikkerhed på op til 2000 A
  • Kan anvendes op til 6000 m i henhold til EN 50539-11

Nye produkter

Tom overspændingsbeskyttelsesgrunddel til beskyttelse af vekselrettere til tre MPP-trackere, monteret på en bæreskinne
VALVETRAB Safe Protection Plus-produktfamilien på bæreskinne

Ny standard inden for overspændingsbeskyttelse

Grunddel til solcelleapplikationer

Den nye grunddel VAL-SPP-BE-4+V... sparer plads i styretavlen til solcelleanlæg med tre MPP-trackere. Grunddelen er bestykket med VAL-SPP-PV-stik af type 1 eller type 2, kan bruges i op til 5.000 m højde og giver en enkel og sikker installation.

Særlige egenskaber

  • Alsidig anvendelig op til 5.000 m højde
  • Lavt tilspændingsmoment på 3 Nm
  • Understikbeskyttelse
  • Dobbelt isolering
  • Kan bruges til T1- og T2-applikationer
  • 4+V-kobling (Y-kobling)

Dine fordele

  • Enkel og sikker installation takket være fremtidsorienterede håndterings- og sikkerhedsfunktioner
  • Pladsbesparelse for vekselrettere med tre MPP-trackere takket være sikker 4+V-kobling
  • Kan bruges i op til 5.000 m højde takket være optimeret design med forbedrede luft- og krybestrækninger
  • Alsidig anvendelse takket være muligheden for at montere VAL-SPP-PV-stik af type 1 og 2

Ny målestok inden for overspændingsbeskyttelse

Enkel og sikker at installere og betjene

Der stilles høje krav til tilgængeligheden af elektriske systemer. Med overspændingsbeskyttelsesenhederne i Safe Protection Plus-produktfamilien kombinerer Phoenix Contact fremtidsorienterede installations- og sikkerhedsfunktioner til særlig høj systemtilgængelighed.

Særlige egenskaber

  • Understikbeskyttelse
  • Berøringsbeskyttelse
  • Lavt tilspændingsmoment på 3 Nm
  • Forstærket isolering mellem hoved- og hjælpestrømkreds
  • Forsikringsfri anvendelse op til 315 A
  • Alsidigt anvendelig op til 5.000 m højde
  • Stor varians til AC- og PV-applikationer

Dine fordele

  • Enkel og sikker installation takket være fremtidsorienterede håndterings- og sikkerhedsfunktioner
  • Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
  • Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og et bredt produktprogram
  • Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer

Enkel og sikker at installere og betjene Safe Protection Plus-produktfamilie

Safe Protection Plus er navnet på den nye produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse. Med de nye VALVETRAB SPP varistorbaserede overspændingsbeskyttelsesenheder tilbyder vi robust overspændingsbeskyttelse med banebrydende installations- og sikkerhedsfunktioner.

Er du blevet nysgerrig? Se produktanimationen for de nye produkter, og find ud af mere om VALVETRAB SPP på vores landingpage.

Stikbar lynstrømsafleder VAL-SPP-T1... til solcelleanlæg

Stikbar lynstrømsafleder VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Stikbar lynstrømsafleder type 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Den stikbare type 1-lynstrømsafleder fra Safe Protection Plus-produktfamilien giver dig pålidelig systembeskyttelse til 2-polede, isolerede DC-spændingssystemer med 1000 V DC. Takket være det optimerede design og den stikbare opbygning giver det fordele under installation og vedligeholdelse. VAL-SPP-T1-1000DC-PV type 1 lynstrømsafleder fås både med og uden fjernsignalering.

Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 til solcelleanlæg

Stikbar overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Stikbar overspændingsbeskyttelse type 2

Stikbare type 2-overspændingsbeskyttelsesenheder fra VAL-SPP-produktfamilien byder på pålidelig anlægsbeskyttelse til anvendelser med 600 V DC, 1000 V DC eller 1500 V DC tomgangsspænding Uocstc med 2+V-kredsløbet til to-polede, isolerede jævnspændingssystemer. Med de nye beskyttelsesenheder kan du drage fordel af den optimerede skilleanordning og fordelene ved installation og vedligeholdelse. VAL-SPP-T2-...-PV... type 2-overspændingsbeskyttelsesenheder fås både med og uden fjernmelding.

Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg

PV-anlæg kræver særlige beskyttelseskoblinger. Afhængigt af systemopbygning og jordingsforhold tilbyder vi egnede beskyttelsesenheder, der behersker disse høje jævnspændinger sikkert.

Færdigkonfektionerede sæt-løsninger letter installationen af overspændingsbeskyttelse i dit solcelleanlæg.

Tracking- og monitoringsystemer skal ligeledes sikres mod forstyrrelser og tab af data. Beskyt data- og styringsledningerne med passende beskyttelsesenheder.

Lynstrømsafleder T1/T2 i ét stykke til fotovoltaiske systemer

Lynstrømsafleder T1/T2 i ét stykke til fotovoltaiske systemer

Lynstrømsafleder i ét stykke T1/T2 til solcelleanlæg med strengspændinger på 600/1000/1500 V DC

Lynstrømsaflederne T1/T2 i ét stykke til 2-polede, isolerede DC-systemer med 600/1000/1500 V DC har en kortslutningssikkerhed på op til 2000 A. Produkterne har en KEMA-godkendelse og kan fås enten med eller uden potentialfri fjernmeldekontakt. Takket være de forlængede indføringstragte ved hovedtilslutningerne og de hævede skrueaksler opnås øget krybestrømssikkerhed, og installationen er sikrere. Den optiske statusvisning på enheden informerer om beskyttelsesenhedens status.

Overspændingsbeskyttelse i ét stykke type 2 til solcelleanlæg

Overspændingsbeskyttelse i ét stykke type 2 til solcelleanlæg

Overspændingsbeskyttelse i ét stykke, type 2 til solcelleanlæg med strengspændinger på op til 1500 V DC

Overspændingsbeskyttelse type 2 til 2-polede, isolerede DC-systemer med 1500 V DC er kortslutningssikker op til 2000 A. De forlængede indføringstragte og de hævede skrueaksler giver bedre krybestrømssikkerhed og gør dermed installationen mere sikker. Takket være den valgfrie fjernmelding kan beskyttelsesenhederne integreres i overvågningssystemer. Statusvisningen på enheden giver information om overspændingsbeskyttelsens status under visuelle inspektioner på stedet.

Stikbar lynstrømsafleder T1/T2 til solcelleanlæg

Stikbar lynstrømsafleder T1/T2 til solcelleanlæg

Stikbar lynstrømsafleder T1/T2 til solcelleanlæg

De stikbare lynstrømsafledere T1/T2 til 2-polede, isolerede DC-systemer på 600 og 1000 V DC har en kortslutningssikkerhed på op til 1000 A. Produkterne er KEMA-godkendte og er som komponent godkendt af UL (Underwriters Laboratories). Det betyder, at beskyttelsesenhederne også kan bruges på det nordamerikanske marked uden yderligere test. Takket være låsemekanismen på grunddelen forbliver beskyttelsesstikkene sikkert forbundet med grunddelen, selv under de høje kræfter i udledningsprocessen. Visningsvinduet på hvert stik giver information om den funktionelle status.