Generatortilslutningskasser til solcelleanlæg

Generatortilslutningskasser til solcelleanlæg

For at beskytte solcelleanlæg optimalt mod lynnedslag og overspændinger er anvendelsen af generatortilslutningskasser nødvendig. Vores installationsparate generatortilslutningskasser, der kan tilsluttes med det samme, er pålidelige systemløsninger, som beskytter vekselretteren umiddelbart foran jævn- og vekselspændingsindgangene. Her afledes overspændingsindkoblinger direkte til jordpotentialet.

Kan konfigureres
Go to Product Detail Page for item 1694138
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Generatortilslutningskasse
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Generatortilslutningskasse
1694138

Generatortilslutningskasse; MPP-spænding: 1500 V DC; antal strenge: 24; antal understøttede MPP-trackere: 1; overspændingsbeskyttelse: T2; udførelse: Sikringsholdere (strengsikring 10,3 x 85 mm kan konfigureres), DC-belastningsledningsadskillere, Strengovervågning; ledningstværsnit (DC-udgang): maks. 300 mm2; kommunikation: Trusted Wireless; orientering: Portrait; type ledningsindføring: Kabelforskruning; leveringsomfang: Antenne, Tilbehørspakke med montagemateriale

Solcelleanlæg

Alsidige løsninger til overspændingsbeskyttelse af dine solcelleprojekter

Uanset om du installerer og driver et solcelleanlæg på tag eller en stor solcellepark, tilbyder vi dig de rigtige foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse. Her kan du finde ud af alt om de specifikke udfordringer og vores innovative produkter, der beskytter dine anlæg effektivt. Få mere at vide om din individuelle anvendelse og vores bidrag til en passende overspændingsbeskyttelse:

Dine fordele

  • Alle sæt i støv- og strålevandsbeskyttede huse (IP65)
  • Hurtig installation og idriftsættelse via færdigkonfektionering af generatortilslutningskasserne
  • Forenklet tilslutning af beskyttelsespotentiallederen takket være tilstrækkelige tilslutningsmuligheder i generatortilslutningskassen
  • Hurtig iværksættelse af kundespecifikke løsninger
  • Vedligeholdelsesfri tilslutning af PV-strenge ved hjælp af SUNCLIX eller Push-in tilslutningsteknik
  • Den nødvendige tilslutningsteknik til alle fotovoltaik-sæt med SUNCLIX-tilslutningsteknik er allerede inkluderet i leveringen
  • Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439

Nye produkter

Eksempel på generatortilslutningskasse med lastafbryder

Generatortilslutningskasser til solcelleanlæg

Sikker adskillelse i tilfælde af brand

Brandbeskyttelsesorganisationer og forsikringsselskaber anbefaler i stigende grad såkaldte kontakter for brandfolk. For at minimere risikoen for redningstjenester og sikre sikker brandslukning er målet automatisk at skifte PV-strenge tæt på solcellemodulerne til lastfri i tilfælde af en nødsituation.

Særlige egenskaber

  • Motoriseret afbryderafbryder
  • Integreret overspændingsbeskyttelse (type T1/2)
  • Beskyttelse af op til 12 MPP-trackere
  • Op til 2 strenge pr. MPP-tracker og 20 A pr. streng
  • Vedligeholdelsesfri tilslutning takket være SUNCLIX eller Push-in tilslutningsteknik
  • Standardoverensstemmende gennem anvendelse af DIN EN 61439

Dine fordele

  • "Automatisk" frakobling af PV-strengene i nærheden af solcellemodulerne
  • Hurtig installation og idriftsættelse takket være formontering af generatortilslutningskasserne
  • Pladsbesparende i installationen takket være den kompakte konstruktion
  • Forenklet tilslutning af lynbeskyttelses-potentialudligningslederen takket være tilstrækkelige tilslutningsmuligheder
  • Reduktion af installationsindsatsen ved at kombinere PV-strengene

Yderligere informationer
Overspændingsbeskyttelse og tilbehør til solcelleanlæg

For at beskytte de forskellige dele af solcelleanlæg på tage optimalt mod overspændinger er det nødvendigt at anvende generatortilslutningskasser. Phoenix Contact har et omfattende produktprogram inden for forskellige installationsparate generatortilslutningskasser.

Download e-paper
Fagpersonale i samtale ved et solcelleanlæg på tag
Eksemplarisk brandnødstop

Sikkerhed under vedligeholdelse eller ved fare

Brandnødstop og belastningsafbryder

Vi tilbyder både brandnødstop og belastningsafbryder samt overspændingsbeskyttelse i en enhed. Solcelleanlægget kan fjernfrakobles over en nødstopkontakt. Derved opnås maksimal sikkerhed under vedligeholdelse eller ved fare.

Produkteksempel fotovoltaik-tilslutningsstik i brug

Nem kabling: Konfektionering af solcellestik uden specialværktøj

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Til tilslutning af PV-strenge udstyres generatortilslutningskasserne enten med vores SUNCLIX-væggennemføringer eller med kabelforskruninger på Push-in klemmer. SUNCLIX-tilslutningsstik fra Phoenix Contact og Push-in klemmer kombinerer fordelene ved en enkel installation med en driftssikker og vedligeholdelsesfri forbindelse.

Produktoversigt
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Til produkterne
Generatortilslutningskasse foran et solcelleanlæg på tag