SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Generatortilslutningskasse
1694138

Generatortilslutningskasse, MPP-spænding: 1500 V DC, antal strenge: 24, funktioner: DC-belastningsledningsadskiller, strengovervågning, overspændingsbeskyttelse (type 2), sikringsholder (DC +/-, sikringsindsats kan vælges), ledertværsnit DC OUT: maks. 300 mm2, kommunikation: trådløs, husorientering: portræt, kabelindføringstype: kabelforskruning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Hurtig installation og idriftsættelse
Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
Anvendelsesorienteret rådgivning
Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager