- Installationssted DC 2 Overspændingsbeskyttelse nær solcellemodulerne: type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed
- Installationssted DC 1 Overspændingsbeskyttelse nær vekselretteren: type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed, hvis kabellængde mellem DC 1 og vekselretter >10 m
- Installationssted AC 2 Overspændingsbeskyttelse på vekselretterens AC-side: type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed, hvis kabellængde mellem AC 1 og AC 2 >10 m
- Installationssted AC 1 Overspændingsbeskyttelse i hovedfordelingstavlen: type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed
Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg på tage Få mere at vide om den optimale overspændingsbeskyttelse til din applikation.
Udfordring
Undgå udbyttetab og høje reparationsomkostninger
For at undgå at overskride de planlagte afskrivningsperioder bør lange udfaldstider og høje reparationsomkostninger undgås. Men lynnedslag og overspænding kan forårsage betydelig skade på systemet. Et overspændingsbeskyttelseskoncept er derfor af yderste vigtighed for problemfri drift af solcelleanlæg på tag. Konceptet bør omfatte beskyttelse af vekselretteren, modulerne og, i tilfælde af solcelleanlæg på tag med et udvendigt lynbeskyttelsessystem, også selve bygningen.
Normative krav
Standarder er et effektivt instrument til at sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhed. For solcelleanlæg på tag er der fokus på to standarder:
- HD-60364-7-712 til planlægning og installation af solcelleanlæg
- EN 62305-3 Bbl 5 for valg og installation af lyn- og overspændingsbeskyttelse
Hvilke krav skal overspændingskoncepter til solcelleanlæg på tag opfylde? Følgende fortolkning i overensstemmelse med EN 62305-3 Bbl 5 er tænkt som en hjælp:
- Installationssted DC 2 Overspændingsbeskyttelse nær solcellemodulerne: type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed
- Installationssted DC 1 Overspændingsbeskyttelse nær vekselretteren: type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed, hvis kabellængde mellem DC 1 og vekselretter >10 m
- Installationssted AC 2 Overspændingsbeskyttelse på vekselretterens AC-side: type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed, hvis kabellængde mellem AC 1 og AC 2 >10 m
- Installationssted AC 1 Overspændingsbeskyttelse i hovedfordelingstavlen: type 1-overspændingsbeskyttelsesenhed
- Installationssted DC 2 Overspændingsbeskyttelse nær solcellemodulerne: type 1-overspændingsbeskyttelsesenhed
- Installationssted DC 1 DC-overspændingsbeskyttelse nær vekselretteren: type 1-overspændingsbeskyttelsesenhed
- Installationssted AC 2 Overspændingsbeskyttelse på vekselretterens AC-side: type 1-overspændingsbeskyttelsesenhed
- Installationssted AC 1 Overspændingsbeskyttelse i hovedfordelingstavlen: type 1-overspændingsbeskyttelsesenhed
Løsning
Generatortilslutningskasser til solcelleanlæg
Som svar på disse udfordringer tilbyder vi pålidelige generatortilslutningskasser med færdigkonfektionerede systemløsninger, der beskytter vekselretteren i solcelleanlæg på tag umiddelbart før DC-spændingsindgangene. Her afledes overspændingsindkoblinger direkte til jordpotentialet.
Dine fordele
- Beskyttelse af et stort antal vekselrettere foran DC-spændingsindgangene takket være et bredt produktprogram
- Hurtig installation og idriftsættelse via færdigkonfektionering af generatortilslutningskasserne
- Forenklet tilslutning af lynbeskyttelsens potentialudligningsleder takket være tilstrækkelige tilslutningsmuligheder i generatortilslutningskassen
- Vedligeholdelsesfri tilslutning af PV-strenge ved hjælp af SUNCLIX eller Push-in tilslutningsteknik
Find den rigtige generatortilslutningskasse til dig i 3 trin:
Følgende kriterier for den vekselretter, der skal bruges, er afgørende for valget af en passende generatortilslutningskasse:
- Antal MPP-trackere
- Antal strenge pr. MPP-tracker
- Maksimal strøm pr. MPP-tracker
Når man skal vælge den rigtige generatortilslutningskasse, er det relevant, om bygningen har udvendig lynbeskyttelse eller ej:
Bygninger uden udvendig lynbeskyttelse:
- Type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed tilstrækkelig
Bygninger med udvendig lynbeskyttelse:
- Type 2-overspændingsbeskyttelsesenhed, hvis separeringsafstand "s" opretholdes
- Type 1-overspændingsbeskyttelsesenhed (eller kombiafleder 1/2), hvis separeringsafstand "s" ikke opretholdes
Valg af den rigtige tilslutningsteknik til generatortilslutningskasser har indflydelse på systemets effektivitet, sikkerhed, holdbarhed og nemme vedligeholdelse. Der er to muligheder her.
- SUNCLIX-tilslutningsstik
- Kabelforskruning med Push-in tilslutningsteknik
Ved at svare på de vigtigste spørgsmål ovenfor og bruge filterfunktionen på produktlistesiden kan du hurtigt og nemt finde det rigtige produkt. De vigtigste filterkriterier for indsnævring af produkter er derfor som følger:
- Antal understøttede MPP-trackere
- Antal strenge (pr. MPP-tracker)
- Aflederklasse iht. IEC
- Type ledningsindføring
Hvis der er yderligere krav (f.eks. DC-belastningsledningsadskillere, sikringer), skal du også afgrænse disse muligheder i filtreringen. På den måde kan du hurtigt finde en skræddersyet løsning.
Særligt tip: Med vores kompatibilitetsfinder kan du finde den rigtige generatortilslutningskasse til din vekselretter i bare tre trin.
Vigtig information og ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Find mange andre interessante tips om overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg og brug af generatortilslutningskasser i vores omfattende FAQ-sektion. Her finder du detaljerede svar og nyttige oplysninger, som kan hjælpe dig med at planlægge og gennemføre dine projekter.
Typisk opbygning af vores generatortilslutningskasser
Automatisk slukning takket være brandvæsenets belastningsledningsadskiller
Der er ingen generelle regler for såkaldte kontakter for brandfolk i solcelleanlæg på tag, men brandbeskyttelsesorganisationer og forsikringsselskaber anbefaler alligevel i stigende grad brugen af dem. Hovedformålet er at skifte PV-strengene "automatisk" uden belastning så tæt på solcellemodulerne som muligt, når de er i brug. Det minimerer risikoen for redningstjenesterne. Sikker brandbekæmpelse er dermed garanteret.
Uanset om bygningen er udstyret med et solcelleanlæg eller ej, skal det sikres, at der er slukket for strømmen i det berørte område, før brandslukningsarbejdet påbegyndes. Det kan f.eks. gøres ved at betjene hovedafbryderen eller ved at fjerne sikringer. Denne procedure afbryder også strømforsyningen til de motoriserede belastningsledningsadskillere i generatortilslutningskassen, som "automatisk" frakobler DC-belastningsledningerne i bygningen. En anden fordel er den motoriserede genlukning af belastningsledningsadskilleren. Bevidste, utilsigtede nedlukninger eller nedlukninger forårsaget af netudfald fører ikke til dyre servicebesøg, da belastningsledningsadskillere tændes motorisk igen, når de nulstilles.
Kontakt
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Hvornår giver det mening at bruge en DC-belastningsledningsadskiller?
En DC-belastningsledningsadskiller er obligatorisk i alle solcelleanlæg, da den bidrager til sikkerhed og nem vedligeholdelse. Forbindelser kan kun afbrydes sikkert i en belastningsfri tilstand. Belastningsledningsadskillere er ofte integreret i vekselretteren, men med lange kabeltrækninger forbliver en stor del af systemet stadig strømførende. Dette bør forhindres under vedligeholdelses- eller reparationsarbejde.
Løsning: Installér en ekstra DC-belastningsafbryder i nærheden af solcellemodulerne. Vores generatortilslutningskasser kombinerer denne kontakt med overspændingsbeskyttelse og forenkler kabelinstallation til vekselretteren.
Kan det bruges i ubeskyttede udendørs områder?
Installation af generatortilslutningskasser i ubeskyttede udendørs områder er nogle gange uundgåelig. Selvom generatortilslutningskasser med IP65-beskyttelse er støvtætte og beskyttet mod vandstråler, er testene i henhold til DIN EN 60529 kun sammenlignende og simulerer ikke virkelige forhold. Vejrbeskyttende tage er derfor afgørende. De beskytter generatortilslutningskasser i udendørs områder mod vandindtrængning, overophedning på grund af solstråling og kondens. Og de øger generatortilslutningskassernes levetid og pålidelighed betydeligt.
Hvordan kan effekttab minimeres?
Varierende forhold på stedet kan resultere i meget lange kabellængder for visse solcelleanlæg på tag. For at minimere tabseffekten kan det være nødvendigt at øge kabeltværsnittene. Standardgeneratortilslutningskasser tilbyder ofte kun begrænset fleksibilitet med hensyn til tilslutningstværsnit. Et udvalg af vores varianter giver derimod mulighed for et udvidet tilslutningstværsnit for at opfylde disse krav.
Sikringer: Hvorfor spiller de en underordnet rolle i solcelleanlæg på tag?
I Europa er der i henhold til HD 60364 del 7-712 kun krav om PV-sikringer i anlæg med tre eller flere parallelt forbundne PV-strenge pr. MPP-tracker. Hvis tre eller flere PV-strenge er forbundet parallelt, kan fejlstrømme føre til skader på moduler eller kabler. I sådanne tilfælde er PV-sikringer afgørende for at forhindre personskader og skader på bygninger. Mange moderne vekselrettere tillader kun tilslutning af op til 2 strenge pr. MPP-tracker. Oplysninger om modstandsdygtighed over for omvendt strøm og maksimal sikring findes i modulproducentens datablad. Solcelleanlæg med DC-effektoptimering eller vekselrettere med selektiv strengfrakobling, som kan forhindre fejlstrømme, er en undtagelse. Det er nogle gange muligt at undvære PV-sikringer her, selvom producentens oplysninger altid skal overholdes.
Hvad skal man være opmærksom på, når man installerer et udvendigt lynbeskyttelsessystem?
Et solcelleanlæg og et udvendigt lynbeskyttelsessystem deler tagarealet. Samtidig installation af PV-systemet og lynbeskyttelsessystemet er uproblematisk. Når man eftermonterer et solcelleanlæg på en tagflade, hvor der allerede er installeret et lynbeskyttelsessystem, skal man tage højde for flere aspekter. Få mere at vide om separeringsafstand, nedhæng, skygge og kabelføring her.
Hvilke tilslutningsteknikker er tilgængelige?
Valget af den rigtige tilslutningsteknik til generatortilslutningskasser har afgørende indflydelse på systemets effektivitet, sikkerhed, holdbarhed og nemme vedligeholdelse. Der er to muligheder:
1. Stikbar tilslutningsteknik: SUNCLIX
Denne teknologi er ekstremt nem at installere og vedligeholde. De nødvendige stik følger med generatortilslutningskassen, og takket være fjedertilslutningsteknologien er det ikke nødvendigt med crimpværktøj. Den patenterede oplåsningsmekanisme fungerer uden specialværktøj og muliggør også et kompakt design af generatortilslutningskasserne.
2. Direkte tilslutning via tilslutningsklemmer med Push-in tilslutningsteknik
Ud over stikbare løsninger kan kablerne også isættes via kabelforskruninger. Tilslutningsklemmer med Push-in tilslutningsteknik muliggør enkel og direkte ledningstilslutning.
Er det også muligt at tilslutte aluminiumledere?
Aluminiumsledere er et populært valg i solcelleanlæg på grund af deres lave vægt og omkostningseffektivitet. De kræver dog særlige tilslutningsklemmer og teknikker for at sikre en sikker og permanent forbindelse. Da standardgeneratortilslutningskasser ikke er designet til direkte tilslutning af aluminiumledere, er det nødvendigt med skræddersyede løsninger. Du undgår korrosion og kontaktproblemer.