Solarline-generatortilslutningskasserne anvendes i store fritstående anlæg. Generatortilslutningskassens hovedopgaver er overspændingsbeskyttelse af PV-systemet, samling og beskyttelse af PV-strengene med strengsikringer og frakobling.
Flere funktioner kan tilvælges og afhænger af udstyret.
Et eksempel på valgfrie funktioner er strengovervågning, som kan bruges til at måle og overvåge strengstrømmene og systemspændingen.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331
-
Generatortilslutningskasse
1694144
Generatortilslutningskasse, MPP-spænding: 1500 V DC, antal strenge: 20, funktioner: DC-belastningsledningsadskiller, strengovervågning, overspændingsbeskyttelse (type 1/2), sikringsholder (DC +/-, sikringsindsats kan vælges), ledertværsnit DC OUT: maks. 300 mm2, kommunikation: trådløs, husorientering: portræt, kabelindføringstype: kabelforskruning
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Valg af PV-sikringer - Vælg PV-sikringer i henhold til din anvendelse og modulproducentens nøgledata. - Solcellemodulets datablad angiver normalt den maksimale værdi for solcellemodulets modstand mod omvendt strøm. Mærkestrømmen for den PV-sikring, der skal vælges, bør altid være mindre end eller lig med denne maksimale værdi. - Vær også opmærksom på den typiske tabseffekt for PV-sikringerne. - Vær også opmærksom på den maksimale mærkestrøm for sikringsholderen i generatortilslutningskassen (32 A). - Generatortilslutningskasserne er testet med PV-sikringer fra producenten Adler. Hvis der anvendes PV-sikringer fra andre producenter, kan der være afvigelser i temperaturadfærd, tabseffekt og strømderating. - Højere omgivelsestemperaturer er en yderligere belastning for PV-sikringerne. Tag højde for en mulig reduktion af mærkestrømmen i sådanne anvendelsestilfælde. |
Anbefaling | For at læse data fra strengovervågningsmodulet kan du eventuelt bruge biblioteket "Solarworx" og funktionsblokken "KERNEL sistemi". Funktionsblokken er en del af den aktuelle version af Solarworx-biblioteket. Solarworx-biblioteket kan downloades i PLCnext Store og kan købes i form af en licens. I PLCnext Store Info Center kan alle oplysninger (f. eks. om installation/afinstallation af licenser eller registrering af Proficloud/PLCnext Store konto) findes på (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Produkttype | Generatortilslutningskasse |
Leveringsomfang | Antenne |
Tilbehørspakke med montagemateriale | |
Orientering | Portrait |
Udførelse | Sikringsholdere |
DC-belastningsledningsadskillere | |
Strengovervågning | |
Anvendelsessted | Friluftsopstilling, overdækket område, ingen direkte solstråler |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | II |
Generelt | |
MPP-spænding Un | maks. 1500 V DC |
Styrespænding | 24 V DC |
Strøm pr. streng Imaks. | maks. 25 A (Overhold mærkedriftsstrømmen for DC-belastningsledningsadskilleren) |
DC-belastningsledningsadskillere | |
Driftsstrøm DC-21B | 400 A |
Overspændingsbeskyttelse | |
EN type | T1 |
IEC testklasse | T1 |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 4,5 kV |
Total afledestødstrøm Itotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Total afledestødstrøm Itotal (8/20) µs | 40 kA |
DC | |
Antal indgange: Strings | 20 |
Antal understøttede MPP-trackere | 1 |
String | |
Strengsikring | Kan konfigureres |
DC | |
Antal udgange: MPP-trackere | 1 |
Antal udgange: ± | 1 |
DC-indgang | |
Type ledningsindføring | Kabelforskruning |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledningstværsnit | maks. 6 mm² |
Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 7 mm |
Beskyttelsespotentialudligning- & beskyttelsesjordleder | |
Type ledningsindføring | Kabelforskruning |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledningstværsnit | maks. 16 mm² |
Udvendig kabeldiameter | 6 mm ... 13 mm |
DC-udgang | |
Type ledningsindføring | Kabelforskruning |
Tilslutningstype | Kabelskotilslutning (Bolt (M10)) |
Ledningstværsnit | maks. 300 mm² |
Udvendig kabeldiameter | 21 mm ... 35 mm |
Kommunikation | |
Type ledningsindføring | Kabelforskruning |
Tilslutningstype | RSMA (female) |
Udvendig kabeldiameter | 3 mm ... 7 mm |
Radio | |
Beskrivelse af grænseflade | Trusted Wireless |
Retning | Bidirektionel |
Frekvensområde | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
Antal kanalgrupper | 8 |
Kanalantal pr. gruppe | 55 |
Sendeeffekt | ≤ 18 dBm (kan indstilles over software) |
Datahastighed | op til 250 kbit/s (kan indstilles) |
Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
Rækkevidde | ≤ 500 m |
Hus | |
Bredde | 600 mm |
Højde | 800 mm |
Dybde | 300 mm |
Farve RAL | 7035 lysegrå |
Materiale Hus | Polyester fiberforstærket |
Materiale Endeplade/dør | Polyester fiberforstærket |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 40 °C |
Anvendelseshøjde | til 2000 m (Over havets overflade) |
Normbetegnelse | Koblingsudstyrskombinationer med lavspænding - del 2: Energi-koblingsudstyrskombinationer |
Standarder | EN 61439-2 |
Varenummer | 1694144 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | DTHAAX |
Produktnøgle | DTHAAX |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 30 kg |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 30 kg |
Toldtarifnummer | 85372091 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27142422 |
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - Trådløst modul 1081818
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
SOL-RPL-KS-MON-20X25A - PV-strengovervågningsmodul 1785253
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Sikringsholdere 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Sikring 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Sikring 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Sikring 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Sikring 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Sikring 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Sikring 1785246
Dine fordele
Hurtig installation og idriftsættelse
Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
Anvendelsesorienteret rådgivning
Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre