Overspændingsbeskyttelse af industribygning Et produktionsudfald er ofte forbundet med meget høje omkostninger og megen besvær. Med en tilhørende overspændingsbeskyttelse øges produktionssteders og anlægs oppetid. Derudover bliver mange systemer uden passende lyn- og overspændingsbeskyttelse ikke forsikret og får ikke driftstilladelse. Men hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal vælge den rigtige beskyttelsesenhed?

Gengivelse af en industribygning med kig ind i de enkelte etager

Valget af rigtig beskyttelsesenhed er slet ikke så vanskeligt. Specielt til industrielle installationer har vi oprettet en guide med hjælp til udvælgelse, som tydeligt viser dig de beskyttelsesenheder, der passer til de respektive installationssteder.

Yderligere information fremgår af info-papirerne. Her beskriver vi, hvad du skal være opmærksom på, når du skal vælge den rigtige forsikring til SPD'er. I det andet info-paper får du at vide, hvori vores kombiafledere T1+T2 special adskiller sig fra andre kombiafledere.

Interaktiv hjælp til udvælgelse til industriinstallationer

Image map industribygning: Interaktiv hjælp til udvælgelse til industriinstallationer
Transformerstation
Stikbar kombi-lynstrømsafleder med integreret sikring (TN-C-system) I+II / T1 + T2
Kombiafleder type 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Transformerstation
Undertavle
Stikkbar overspændingsafleder, (TN-S, TT-system), med fjernmeldekontakt
Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Undertavle
NSHV
Stikbar kombi-lynstrømsafleder (TN-S, TT-system) I + II / T1 + T2
Kombiafleder type 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Brugerenhed, 3-faset
Stikbar apparatbeskyttelse, med integreret sikring (TN-S, TT-system), med fjernmeldekontakt III / T3
Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Brugerenhed, 3-faset
Brugerenhed, 1-faset
Overspændingsbeskyttelse til 1-fasede strømforsyningsnet, med fjernmeldekontakt, III / T3
Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Brugerenhed, 1-faset
Solcelleanlæg
Lynstrøms-/ overspændingsbeskyttelse til solcelle-jævnspændingssystemer, PV I + II / PV T1 + T2
Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Solcelleanlæg
Ladestation
Stikbar lynstrøms-/overspændingsbeskyttelse CHARX protect til ladestationer, med fjernmeldekontakt, I + II / T1 + T2
Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Ladestation
Ethernet inkl. PoE
Overspændingsbeskyttelse, Class EA (CAT.6A), til Ethernet (op til 10 Gbit/s), til PoE+ (60 V)
Overspændingsbeskyttelsesenhed - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet inkl. PoE
Digitale signaler
Overspændingsbeskyttelse med to enkeltledere med fælles referencepotentiale, med Push-in tilslutning og statusvisning
Overspændingsbeskyttelsesenhed - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Digitale signaler
Analoge signaler, 0/4...20 mA, 0...10 V
Beskyttelse til en 2-ledet jordpotentialfrit drevet signalkreds, HART-egnet, med Push-in tilslutning og statusvisning
Overspændingsbeskyttelsesenhed - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Analoge signaler, 0/4...20 mA, 0...10 V
2-, 3- og 4-leder-temperaturmåling (f.eks. Pt 100)
Beskyttelse til en op til 4-ledet jordpotentialfrit drevet signalkreds, uden seriemodstande, HART-egnet, med Push-in tilslutning og statusvisning
Overspændingsbeskyttelsesenhed - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- og 4-leder-temperaturmåling (f.eks. Pt 100)