VAL-SEC-T2-3S-350-FM
-
Overspændingsafleder type 2
2905340
Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt.
Produktdetaljer
| Produktfamilie | SEC Family |
| IEC testklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Poltal | 4 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
| Driftsspænding | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftstrøm | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M5 |
| Tilspændingsmoment | 4,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 12 ... 4 |
| Tilslutningstype | Gaffelkabelsko |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Skruestørrelse | M2 |
| Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 49,2 mm |
| Højde | 97,9 mm |
| Dybde | 74,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhed | 2,7 ME |
| Farve (Stik) | lysegrå (RAL 7035) |
| Farve (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| Isolationsmaterialer | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materialegruppe | I |
| Materiale hus | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Funktionsretning | 3L-N & N-PE |
| Mærkespænding UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Højeste konstantspænding UC (L-N) | 350 V AC |
| Højeste vedvarende spænding UC (L-PE) | 350 V AC |
| Højeste konstantspænding UC (N-PE) | 264 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 40 A (Biconnect M4 Gaffelkabelsko 6 mm²) |
| 63 A (TWIN-terminalrør 2x 10 mm²) | |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 450 mVA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
| Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
| Følgestrømsslukkeevne Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA (ved forsikring op til 315 A gG) |
| 50 kA (ved forsikring op til 200 A gG) | |
| Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspænding Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (ved In) |
| ≤ 1,3 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (ved 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (ved 2 kA) | |
| Restspænding Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (ved In) |
| ≤ 1,5 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (ved 4 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (ved 2 kA) | |
| Restspænding Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (ved In) |
| ≤ 0,5 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (ved 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (ved 2 kA) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 40 A (gG / Biconnect M4 Gaffelkabelsko 6 mm²) |
| 63 A (gG / TWIN-terminalrør 2x 10 mm²) | |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 315 A (gG) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Maks. vedvarende spænding MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Nominel afledestødstrøm In (L-L) | 20 kA |
| Nominel afledestødstrøm In (L-N) | 20 kA |
| Nominel afledestødstrøm In (L-G) | 20 kA |
| Nominel afledestødstrøm In (N-G) | 20 kA |
| Beskyttelsesgrene | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Mærkespænding | 240/415 V AC |
| Energifordelingssystem | Wye |
| Nominel frekvens | 50/60 Hz |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-L) | 3280 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-N) | 2000 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-G) | 2080 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (N-G) | 950 V |
| Følgestrøm (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspænding | 125 V AC |
| Driftstrøm AC | 1 A AC |
| UL-tilslutningsdata | |
| Tilspændingsmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Ledertværsnit AWG | 14 ... 2 (stiv) |
| 14 ... 4 (fleksibel) | |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2905340 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1351 |
| Produktnøgle | CL1351 |
| GTIN | 4046356948173 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 405,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 390 g |
| Toldtarifnummer | 85363090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 2,751 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmelark, fladt 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Afgreningsklemme 1452282
-
ZBN 18 CUS - Mærkestrimler 0825059
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 2905347
Dine fordele
Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Mere plads i styretavlen takket være smal modulbredde på kun 12 mm pr. pol og anvendelse uden separat forsikring op til 315 A gG
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre