Det uovertrufne team – for en lang anlægsoppetid

Overspændingsbeskyttelse og strømforsyninger supplerer hinanden glimrende, når det handler om lang levetid for anlægget. Få mere at vide om dette på denne hjemmeside eller i vores e-paper.
Overspændingsbeskyttelse og strømforsyning som puslespilsbrikker mod en mørk baggrund

Alle anlæg har brug for komponenter, der er godt afstemt efter hinanden. Kun på den måde kan en lang anlægsoppetid sikres, også ved høj EMC-belastning. Phoenix Contact kan levere et uovertruffent team, som undgår uønskede og omkostningstunge produktionsudfald.

Produktbillede QUINT POWER-strømforsyning

QUINT POWER-strømforsyning i fjerde generation

Strømforsyning som hjertet i enhver industriel installation

Styring og overvågning af et elektrisk anlæg kan man i dag ikke forestille sig uden en 24 V-strømforsyning. Også enkle automatiseringsenheder udnytter fordelene ved denne forsyning. For at bevare kontrollen over anlægget er en stabil forsyning med 24 V derfor meget vigtig.

Produktfoto Overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC

Type 3-overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC med Push-in tilslutningsteknik

Overspændingsbeskyttelse øger anlægsoppetiden yderligere

Målt på den store indflydelse, strømforsyningen har på anlægsoppetiden, hører 24 V-strømforsyningen til blandt de dele i det elektriske anlæg, som det er særligt vigtigt at beskytte. En type 3-overspændingsbeskyttelse til direkte beskyttelse af strømforsyningen er derfor en nyttig investering i anlæggets oppetid. For at sikre den bedst mulige beskyttelse skal der gøres brug af indbyrdes afstemte overspændingsbeskyttelses- og strømforsyningskomponenter.

Type 3-overspændingsbeskyttelse PLT-SEC og QUINT POWER-strømforsyning som puslespilsbrikker

Et uovertruffent team af overspændingsbeskyttelse PLT-SEC og QUINT POWER-strømforsyning

Et uovertruffent team

Den optimalt koordinerede kombination af den enfasede overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC af 2. generation og strømforsyningerne QUINT POWER af 4. generation giver maksimal beskyttelse af dit anlæg, selv under ekstreme miljøbetingelser.

Dine fordele

  • Op til ti gange højere beskyttelse af strømforsyningen mod overspænding
  • Dobbelt forventet levetid for strømforsyningen
  • Høj grad af planlægningsikkerhed takket være 5-års garanti

Højere strømværdi

Symmetrisk strømdeling i tilfælde af overspænding

Strømværdi

Brug af afstemte overspændingsbeskyttelseskomponenter muliggør en symmetrisk strømdeling i tilfælde af overspænding.

Op til ti gange højere beskyttelse:

Ved at bruge en type 3-overspændingsbeskyttelsesenhed PLUGTRAB PLT-SEC i 2. generation er QUINT POWER-strømforsyningen af 4. generation ti gange mere modstandsdygtig over for stødstrømme end uden denne beskyttelse.

Forventet levetid dobbelt så lang:

Sammenligner man med produkter, der ikke er blevet indbyrdes afstemt, vil man se: Vores kombination af overspændingsbeskyttelse PLT-SEC af 2. generation og QUINT POWER-strømforsyningen af 4. generation fordobler strømforsyningens forventede levetid.

Yderligere information

Vi har underkastet komponenterne en afprøvning. Her kan du downloade testresultaterne af koordinationsprøvningerne.

Vi er overbeviste om vores team
Garantiløfte

Hvis din 4. generations QUINT POWER-strømforsyning er beskadiget på trods af, at du bruger denne kombination, erstatter vi det gratis de første fem år efter købet.

Hent garantibetingelser
Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC og QUINT POWER-strømforsyning
Strømforsyning QUINT POWER

QUINT POWER-strømforsyninger

Vores teamplayer: QUINT POWER-strømforsyningen

  • SFB Technology
  • Statisk og dynamisk boost
  • Præventiv funktionsovervågning
  • Individuelle løsninger med et stykantal ned til 1
Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC

Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC

Vores teamplayer: Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC

  • Beskyttelse til periferiapparater
  • International certificering
  • Statusvisning og fjernmeldekontakt
  • Stikbar, kan testes

Det uovertrufne team for en lang anlægsoppetid

Et perfekt team: Mand sikrer klatrende mand på klatrevæg
Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC og QUINT POWER-strømforsyning YouTube