Tilbage til oversigten

Anvendelsesmuligheder for SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – én teknologi, mange muligheder

Nem overførsel af sikre data: Helt uden sikkerhedsstyring, via trådløse systemer eller direkte til skyen.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Dine fordele

  • Maksimal rådighedstid, da der altid og overalt er adgang til proces- og safety-data.
  • Øget produktivitet gennem helhedsbetragtning af data, ressourcer og maskiner
  • Minimering af fejl og nedetid gennem forebyggende vedligeholdelse

Hvad er SafetyBridge Technology?

Med SafetyBridge Technology kan du udføre decentrale sikkerhedsløsninger. Helt uden sikkerhedsstyring og uafhængig af det anvendte netværk. Teknologien er integreret i I/O-systemerne Inline og Axioline F og er kompatibel med alle buskoblere i systemerne. De sikre I/O'er bliver installeret med standard-I/O'erne decentralt i driftsmidlet.

SafetyBridge Technology – sikker uden sikkerhedsstyring

Sikkerhedsrelæ i I/O-systemet med SafetyBridge

Hvordan fungerer SafetyBridge Technology?

Systemet består af sikre ind- og udgangsmoduler og et logikmodul. Det sidstnævnte registrerer og udsender sikre signaler. Logikmodulet genererer og overvåger den sikkerhedsrelaterede SafetyBridge-overførselsprotokol og bearbejder de logiske links i den parametrerede sikkerhedslogik. Dermed fungerer logikmodulet som en sikker styring. Programmering foretages med softwaren SAFECONF.

Cloud-baserede safety-løsninger for større effektivitet

Safety i Proficloud  

Safety i Proficloud

Her kan du sikre dig en konkurrencefordel i en digital verden. Med den PROFINET-baserede cloud-løsning fra Phoenix Contact kan du nu også overføre sikkerhedsrelaterede data til skyen via internettet.

Muligheden for via Internet of Things (IoT) at få adgang til sikkerhedsdata i realtid og forvandle disse til sprogligt brugbare informationer indeholder for dig som driftsleder eller maskinproducent et stort potentiale. Du kan forbedre dine driftsprocesser, idet du f.eks. analyserer brugeradfærd. Eller du kan optimere maskinkonstruktion mht. ergonomiske aspekter. Desuden er det med dataanalysen i realtid muligt at udføre en forebyggende vedligeholdelse, så dine maskiners levetid kan forlænges gennem rettidig udskiftning af slidte komponenter som f.eks. relæer.

Trådløs overførsel af sikre data

Overførsel af sikre data via Bluetooth eller WLAN  

Overførsel af sikre data via trådløse systemer

SafetyBridge Technology muliggør trådløs overførsel af alle sikkerhedsorienterede datasignaler. Du kan vælge mellem de to trådløse teknologier Bluetooth eller WLAN. Kabler eller sløjfeoverførsler kan dermed erstattes af trådløse veje, uden at Safety-applikationens sikkerhedsværdier ændres.

Kombinationen af Safety og Wireless giver mange fordele. Løsningen er nem at integrere i eksisterende automatiseringsnetværk. Den giver omkostningsbesparelser ved en decentral eller mobil maskinkonstruktion. Desuden kan Safety-signaler overføres pålideligt over lange strækninger.


Tilbage til oversigten
Software
Safety i applikationen
SafetyBridge
  • Anvendelsesmuligheder for SafetyBridge Technology