Strømforsyningen UNO POWER med basisfunktionalitet

Strømforsyninger med basisfunktionalitet

UNO POWER-strømforsyninger er den perfekte løsning til industrielle applikationer takket være deres høje effekttæthed og effektivitet. De kompakte enheder med en effekt på 25 til 960 W forsyner pålideligt konstante belastninger i centrale og decentrale installationer. Den nye, særligt smalle UNO POWER-generation på op til 90 W imponerer desuden med Push-in tilslutningsteknik og et udvidet spændingsområde på op til 277 V AC.

Dine fordele

  • Optimal forsyning af 1-fasede anlæg
  • Sparer plads i styretavlen takket være en smal modulbredde
  • Sparer energi takket være virkningsgrader på op til 95 %
  • Outdoor-installation og pålidelig enhedsstart ved -40 °C
  • Enkel systemdiagnose af udgangsspændingen gennem den jordpotentialfrie pilotkontakt og DC OK-LED

Nye produkter

UNO POWER-strømforsyning til bæreskinnen
UNO POWER-strømforsyning til bæreskinnen

Strømforsyning med basisfunktionalitet

Lav effekt med Push-in tilslutning

UNO POWER-strømforsyningerne fra 30 til 90 W imponerer med deres høje effekttæthed, effektivitet og den nye Push-in tilslutning. De er den ideelle løsning til industrielle applikationer og er særligt velegnede til kompakte styretavler.

Særlige egenskaber

  • Modulbredde på 35 mm med en effekt på 90 W
  • Indgangsspænding AC: 100 V AC … 277 V AC
  • Indgangsspænding DC: 110 V DC … 250 V DC
  • Virkningsgrad op til 95 %
  • Justerbar udgangsspænding
  • Høj MTBF: >500.000 h
  • Bredt temperaturområde: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Dine fordele

  • Optimal forsyning af 1-fasede anlæg
  • Sparer plads i styretavlen takket være en smal modulbredde
  • Sparer energi takket være virkningsgrader på op til 95 %
  • Outdoor-installation og pålidelig enhedsstart ved -40 °C
  • Nem håndtering takket være Push-in tilslutningsteknik

Strømforsyning med basisfunktionalitet

Løsning til ladeinfrastrukturen

UNO POWER-strømforsyningerne fra 120 W imponerer med deres nemme systemdiagnose via DC OK LED og den jordpotentialfrie pilotkontakt. Den høje effekttæthed gør UNO POWER til den perfekte løsning til industrielle applikationer med begrænset plads.

Særlige egenskaber

  • Justerbar udgangsspænding: 12 V DC … 15 V DC
  • LED-signalisering og DC-OK-relækontakt
  • Virkningsgrad op til 94,4 %
  • Høj MTBF: >500.000 h
  • Begrænset modulbredde på 35 mm
  • Bredt temperaturområde: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Dine fordele

  • Optimal forsyning af 1-fasede anlæg
  • Sparer plads i styretavlen takket være en smal modulbredde
  • Spar energi takket være høje effektivitetsniveauer
  • Outdoor-installation og pålidelig enhedsstart ved -40 °C
  • Enkel systemdiagnose af udgangsspændingen gennem den jordpotentialfrie pilotkontakt og DC OK-LED

Produktanimation

Strømforsyning med Push-in tilslutning

UNO POWER med Push-in tilslutning

Den nye generation af UNO POWER-strømforsyninger til decentral forsyning af svagstrøm er konsekvent blevet videreudviklet. Enhederne er nu op til 36 % mere kompakte. Desuden opnår de en virkningsgrad på over 95 %.

  1. generation af strømforsyningen med en effekt på 90 W har nu kun en modulbredde på 35 mm og er derfor 20 mm smallere end strømforsyningen i den forrige generation.

Push-in tilslutningsteknikken gør nu håndteringen meget lettere og reducerer fortrådningsarbejdet.

Sammenligning af UNO POWER-strømforsyninger Beslut dig for, hvilken UNO POWER-strømforsyning der passer til dine behov:

De nye UNO POWER-strømforsyninger med Push-in tilslutning er ideelle til decentral installation i bymæssig infrastruktur. Med et bredt temperaturområde og en stor standardpakke kan enhederne bruges fleksibelt.

UNO POWER 24 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 60 W
UNO POWER 24 DC / 90 W
UNO POWER 12 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 30 W

UNO POWER 24 DC / 60 W

UNO POWER 24 DC / 90 W

UNO POWER 12 DC / 30 W

Indgangsspændingsområde 100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Mærkeudgangsspænding 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC
Indstillingsområde for udgangsspænding 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
Mærkeudgangsstrøm (I~N~) 1.25 A 2.5 A 3.75 A 2.5 A
Udgangseffekt (P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
Virkningsgrad typ. 91,9 % (230 V AC) typ. 93 % (230 V AC) typ. 95 % (230 V AC) typ. 89,7 % (230 V AC)
Mål på vare (BxHxD) 21 x 90 x 90 mm 30 x 90 x 90 mm 35 x 90 x 90 mm 21 x 90 x 90 mm
Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet
Energieffektivitet over for omkostninger ved anvendelse af strømforsyningen UNO POWER

Energieffektivitet over for omkostninger ved anvendelse af strømforsyningen UNO POWER

Maksimal energieffektivitet

Med et lavt tomgangstab under 0,3 W og en optimeret virkningsgrad sparer anvendelse af strømforsyningen UNO POWER meget energi i forhold til de gængse produkter på markedet. Med virkningsgrader på op til 95 % ved mærkebelastning konverteres kun lidt elektrisk energi til uønsket varmeenergi.

Strømforsyningen UNO POWER set forfra

Strømforsyningen UNO POWER set forfra

Kompakt og kraftfuld op til 960 W

UNO POWER-strømforsyningerne fra 120-960 W leverer høj effekt på lidt plads. Takket være den smalle bredde og den direkte sammenkobling med nabokomponenterne sparer de effektivt plads i styretavlen. Udgangsspændingen kan indstilles fra 24 til 28 V DC via et potentiometer.

  • 24 V DC / 5 A til 120 W ved en modulbredde på 35 mm
  • 24 V DC / 10 A til 240 W ved en modulbredde på 45 mm
  • 24 V DC / 20 A til 480 W ved en modulbredde på 59 mm
  • 24 V DC / 40 A til 960 W ved en modulbredde på 126 mm
Strømforsyning UNO POWER

Strømforsyning UNO POWER

Stor produktalsidighed

UNO POWER-strømforsyningerne tilbyder flere effektklasser fra 25 til 960 W med udgangsspændinger fra 5 til 48 V DC. UNO POWER tillader indgangsspændinger fra 85 til 305 V AC og arbejder hermed også pålideligt ved spændingsudsving i forsyningsnettet. Ved indgangsspændinger fra 264 til 575 V AC finder 2 AC-enheden med 24 V og 90 W anvendelse.

UNO POWER-strømforsyning i en styretavle

UNO POWER – mange anvendelsesmuligheder

Mangfoldige anvendelsesmuligheder

Nogle UNO POWER-enheder er certificeret i henhold til UL 1310/508 Listed Class 2. Enhederne med en effekt på 25 til maksimalt 90 W er derfor særligt velegnede til brug på det amerikanske marked.

Den store produktalsidighed og det brede temperaturområde på -25°C til +70°C (enhedsstart ved -40 °C) gør UNO POWER-strømforsyninger fleksible i anvendelsen. Enhederne er også kendetegnet ved særlig høj vibrationsmodstand og høj EMC-immunitet.