UNO POWER-strømforsyninger med basisfunktionalitet.
Takket være deres høje effekttæthed er de kompakte strømforsyninger UNO POWER særligt i kompakte montagekasser den ideelle løsning for belastninger op til 960 W. Netdelene fås i forskellige effektklasser og modulbredder. De opnår en høj energieffektivitet med den høje virkningsgrad og de lave tomgangstab.
UNO2-PS/1AC/24DC/480W
-
Strømforsyning
2910105
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 20 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Forsyningsnetform | Stjernenet (TN, TT, IT (PE)) |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Derating | < 90 V AC (1 %/V) |
| Typisk national netspænding | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 15 A (ved 25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 1 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Buffertid ved netudfald | typ. 17 ms (120 V AC) |
| typ. 18 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 5,4 A (100 V AC) |
| 4,4 A (120 V AC) | |
| 2,3 A (230 V AC) | |
| 2,2 A (240 V AC) | |
| Effektoptagelse | 533 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor, gasafleder |
| Indkoblingstid | typ. 1 s |
| Komponentindgangssikring | 8 A Intern (apparatbeskyttelse), god |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| Virkningsgrad | typ. 93 % (120 V AC) |
| typ. 94,6 % (230 V AC) | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Derating | 55 °C ... 70 °C |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,667 (120 V AC) |
| typ. 1,75 (230 V AC) | |
| Udgangseffekt (PN) | 480 W |
| Parallelkobling | ja, til redundans |
| Seriekobling | ja, til spændingsforøgelse |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Restbølgeform | typ. 70 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Stigetid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimal tabseffekt tomgang | < 2,9 W (120 V AC) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 3 W (230 V AC) |
| Minimal tabseffet mærkebelastning | < 37 W (120 V AC) |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 28 W (230 V AC) |
| Integreret sikring | nej |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| termomagnetisk | |
| termisk |
| Indgang | |
| Position | 1.x |
| Mærkning | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Tilspændingsmoment () | 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. |
| Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
| Skruetrækkerklinge | 0,6 x 3,5 mm |
| Udgang | |
| Position | 2.x |
| Mærkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Tilspændingsmoment () | 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. |
| Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
| Skruetrækkerklinge | 0,6 x 3,5 mm |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Mærkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Tilspændingsmoment () | 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. |
| Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
| Skruetrækkerklinge | 0,6 x 3,5 mm |
| LED-signalering | |
| Signaleringsmåder | LED DC OK - signaltilstand drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | Visuel visning af driftstilstand |
| Farve | grøn |
| LED slukket | Forsyningsspænding Input AC ikke til stede (slukket) |
| LED tændt (grøn), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (tændt (grøn), DC OK) |
| LED tændt (blinker grønt) DC OK < 0.9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (tændt (blinker grønt)) |
| Signaludgang Relæ 13/14 | |
| Position | 3.x |
| Signaliseringstype | Skiftekontakt DC OK - signaltilstand drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Polmærkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funktion | Videreførsel driftstilstand |
| Pilotkontakt (potentialfri) | OptoMOS |
| Brydespænding | maks. 30 V AC/DC |
| maks. 60 V DC | |
| Strømværdi | maks. 50 mA |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt lukket) | UOUT > 0,9 x UN (Kontakt lukket) |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åbnet) | UOUT < 0,9 x UN (Kontakt åbnet) |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 3 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Isolationsspænding indgang/PE | 3,5 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2,4 kV AC (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
| > 530000 h (40 °C) | |
| > 280000 h (55 °C) | |
| Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 3000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 3000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 25 °C |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 25 °C |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Mål på vare | |
| Bredde | 59 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 129 mm |
| Dybde (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | 125 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, klemmer) |
| Husmateriale | Metal |
| Materiale hus | Aluminium (AlMg3) / stålplade forzinket |
| Udførelse af afdækningskappen | Rustfrit stål |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Materiale snaplåsfod | Stålplade forzinket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K22 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok (drift) | 18 ms, 30g, pr. retning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25...+70 °C, >55 °C, derating: 2,5 %/K) |
| Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) | |
| Normbetegnelse | Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) |
| Standarder | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrisk sikkerhed | |
| Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed |
| Standarder | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | |
| Normbetegnelse | Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| Ekstra lav spænding | |
| Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
| Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Sikker adskillelse | |
| Normbetegnelse | Sikker adskillelse |
| Standarder | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | |
| Normbetegnelse | Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| Netspændingsfald | |
| Normbetegnelse | Halvlederindustriens krav i forbindelse med netspændingsnedbrud |
| Standarder | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Mærkning | CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (bolig- og erhvervsområde) og EN 61000-6-4 (industriområde) |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 25 / 30 perioder |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 12 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 1 periode |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 2910105 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPV13 |
| Produktnøgle | CMPV13 |
| GTIN | 4055626456652 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.261 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.084 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 73c1ec9c-e95e-4452-8f4b-8bfe396d6c7e |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 37,414 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul 2907719
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 - Redundansmodul 1088207
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2905744
Dine fordele
Sparer plads i styreskabet pga. ekstremt smal konstruktionsbredde på 59 mm
Spar energi med høj virkningsgrad
Outdoor-installation mulig takket være stort temperaturområde fra -25 °C … +70 °C
Enkel overvågning af udgangsspænding med potentialfri DC OK-relækontakt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre