UNO2-PS/1AC/24DC/60W/PT
-
Strømforsyning
1399933
Primær taktet strømforsyning, UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 2,5 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 29 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Forsyningsnetform | TN, TT, IT (PE) |
Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 277 V AC |
Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
Typisk national netspænding | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
Indkoblingsstrømstød | typ. 35 A (ved 25 °C) |
Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,7 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Buffertid ved netudfald | typ. 19 ms (120 V AC) |
typ. 82 ms (230 V AC) | |
Strømforbrug | 1,1 A (100 V AC) |
0,6 A (277 V AC) | |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
Indkoblingstid | typ. 1 s |
Komponentindgangssikring | 4 A Intern (apparatbeskyttelse), Træg |
Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
Afledestrøm mod PE | < 0,25 mA |
DC-drift | |
Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
Strømforbrug | 0,6 A (110 V DC) |
0,26 A (250 V DC) |
Virkningsgrad | typ. 92 % (120 V AC) |
typ. 93 % (230 V AC) | |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 29 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
Udgangsstrøm (IN) | 2,5 A |
Kortslutningssikker | ja |
Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 3,44 (120 V AC) |
typ. 4,13 (230 V AC) | |
Udgangseffekt (PN) | 60 W |
Parallelkobling | ja, til effektforøgelse og redundans med diode |
Seriekobling | ja, til spændingsforøgelse |
Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
Restbølgeform | typ. 40 mVSS (Ved mærkeværdier) |
Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
Stigetid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Minimal tabseffekt tomgang | < 0,21 W (120 V AC) |
Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,21 W (230 V AC) |
Minimal tabseffet mærkebelastning | < 4,9 W (120 V AC) |
Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 4,5 W (230 V AC) |
Indgang | |
Position | 1.x |
Mærkning | 1.1 (L), 1.2 (N) |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
massiv | 0,75 mm² ... 4 mm² (Push-in tilslutning) |
1 mm² | |
fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1 mm² | |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
17 | |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Udgang | |
Position | 2.x |
Mærkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
massiv | 0,75 mm² ... 4 mm² (Push-in tilslutning) |
1 mm² | |
fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1 mm² | |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
massiv (AWG) | 24 ... 12 |
17 | |
AWG | 24 ... 12 |
17 | |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
massiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Afisoleringslængde | 10 mm |
LED-signalering | |
Signaleringsmåder | LED DC OK - signaltilstand drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funktion | Visuel visning af driftstilstand |
Farve | grøn |
LED slukket | Forsyningsspænding Input AC ikke til stede (slukket) |
LED tændt (grøn), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (tændt (grøn), DC OK) |
Antal faser | 1 |
Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
3,75 kV AC (Stykafprøvning) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktfamilie | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2157000 h (25 °C) |
> 1217000 h (40 °C) | |
> 625000 h (55 °C) | |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | II |
Forureningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 1,25 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 179000 h |
Ekstratekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 1,25 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 190000 h |
Ekstratekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 63000 h |
Ekstratekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 1,875 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 105000 h |
Ekstratekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 93000 h |
Ekstratekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 1,875 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 133000 h |
Ekstratekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 180000 h |
Ekstratekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 264000 h |
Ekstratekst | 230 V AC |
Mål på vare | |
Bredde | 30 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 90 mm |
Dybde (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | 84 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) |
Indbygningsmål | |
Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Indbygningsafstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt: 0 mm, vertikalt: 30 mm |
Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, klemmer) |
Husmateriale | Kunststof |
Materiale hus | PC |
Husprofil | Polycarbonat |
Materiale snaplåsfod | PBT (polybutylenterephthalat) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating POUT: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m |
Anvendelseshøjde (Derating udgangseffekt) | > 2000 m (Derating POUT: 10 %/1000 m) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
Chok (drift) | 18 ms, 30g, pr. retning (IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 cyklusser | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 55 °C, Derating POUT: 2,5 %/K) |
Overspændingskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
Overspændingskategori | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Overspændingskategori | |
EN 61558-2-16 | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
II (≤ 4000 m) | |
Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) | |
Normbetegnelse | Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) |
Standarder | DIN EN 61558-2-16 |
Elektrisk sikkerhed | |
Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed |
Standarder | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Normbetegnelse | Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder |
Standarder | IEC 61010-1 |
Ekstra lav spænding | |
Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sikker adskillelse | |
Normbetegnelse | Sikker adskillelse |
Standarder | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | |
Normbetegnelse | Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme |
Standarder | EN 61000-3-2 |
Netvariation/underspænding | |
Normbetegnelse | Netvariation/underspænding |
Standarder | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
UL | |
Mærkning | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Mærkning | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
SIQ | |
Mærkning | CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (bolig- og erhvervsområde) og EN 61000-6-4 (industriområde) |
EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Ledningsført støjemission | |
Standarder | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støjemission | |
Standarder | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningstrøm | |
Standarder | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Flimren | |
Standarder | EN 61000-3-3 |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
Bemærkning | Kriterium A |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
Bemærkning | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Indgang/udgang | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
Spændingsfald | |
Standarder | EN 61000-4-11 |
Spænding | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spændingsfald | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Ekstratekst | Klasse 3 |
Bemærkning | Kriterium A |
Spændingsfald | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Ekstratekst | Klasse 3 |
Bemærkning | Kriterium A |
Spændingsfald | 0 % |
Antal perioder | 1 periode |
Ekstratekst | Klasse 3 |
Bemærkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
Varenummer | 1399933 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMPV13 |
Produktnøgle | CMPV13 |
GTIN | 4063151786519 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 208 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 201,5 g |
Toldtarifnummer | 85044095 |
Oprindelsesland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 92250883-5007-4d02-a9d1-50bef477a6a4 |
Kompatible produkter
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundansmodul 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907928
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906031
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1441496
-
POTI SEALING PLUG - Blændprop 1175957
Dine fordele
Sparer plads i styretavlen pga. meget smal modulbredde
Spar energi med høj virkningsgrad
Outdoor-installation mulig takket være stort temperaturområde fra -25 °C … +70 °C
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre