UNO POWER-strømforsyninger med basisfunktionalitet
Takket være deres høje effekt er de kompakte strømforsyninger UNO POWER særligt i kompakte montagekasser den ideelle løsning for belastninger op til 240 W. Netdelene fås i forskellige effektklasser og bredder. Med deres høje virkningsgrad og den lave tomgangstab opnås en høj energieffektivitet.
UNO-PS/1AC/24DC/100W
-
Strømforsyning
2902993
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 4,2 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-39228-A1-ULEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL2-021189EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne
Mere plads i styretavlen med op til 20 % højere effekttæthed
Maksimal energieffektivitet takket være virkningsgrader over 90 % og med ekstremt lave tomgangstab under 0,3 W
Outdoor-installation takket være stort temperaturområde fra -25 °C ... +70 °C