Energimåleapparater og energimålere

Energimåleapparater og energimålere

Enkel management af energi

Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering.

Tilbage til Energi- og effektmåling

Kategorier

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    Moduler til funktionsudvidelse og til integration af energimåleapparater i netværksstrukturer og fieldbussystemer.

Søg i Energimåleapparater og energimålere

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten det er kompleks energimåling eller enkel afregning efter omkostningssted: Det brede produktspektrum af multifunktionelle energimåleapparater og MID-certificerede energimålere opfylder behovet ved enhver applikation. Derudover fås et stort udvalg af strømtransformere, også til eftermontering.

Dine fordele

  • Altid det passende produkt af MID-certificerede energimålere helt op til multifunktionelle energimåleapparater
  • Den hurtigste vej til energimåling gennem intuitivt konfigurerbare måleapparater
  • Varianter til en enkel direkte tilslutning af producentuafhængige Rogowski-spoler
  • Hurtig integrering i styre- og managementsystemer v.h.a. fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services
  • EMpro-energimåleapparater er en del af COMPLETE line-systemet

Den hurtigste vej til energimåling

Den hurtigste vej til energimåling

EMpro-energimåleapparater registrerer og kommunikerer dine energidata ud til overordnede styre- og managementsystemer. Konfigurer og integrer apparaterne med nogle få trin ved hjælp af den webbaserede, brugerguidede installationsassistent. Få også gavn af den ukomplicerede direkte tilslutning af gængse Rogowski-spoler samt mange praksisorienterede webserver- og apparatfunktioner.
Integreret REST-grænseflade og direkte cloud-tilslutning giver dig adgang til den digitale verden i IoT, "tingenes internet". 24 V-varianter fuldender sortimentet.

Få mere information om vores IoT-egnede energimåleapparater ved at klikke på links nederst på denne side.

Omkostningseffektiv registrering og kommunikation af energidata

Omkostningseffektiv registrering og kommunikation af energidata

MID-energimålere anvendes til afregning af omkostningscentre. Måleapparaterne registrerer de vigtigste elektriske parametre og leverer dataene for overordnede styringssystemer via de gængse kommunikationsgrænseflader

Dine fordele:

  • Enkel integrering i eksisterende bus- og netværksstrukturer med M-bus, Modbus/RTU eller Modbus/TCP
  • Enkel integrering i Modbus-applikationer v.h.a. ensartede registertabeller med EMpro-energimåleapparater (centrale EEM-MAxxx-måleværdier, ikke ved EEM-EM32X)
  • Sparer plads i styreskabet med en modulbredde på kun 72 mm
  • Spar tid og penge med varianter med direkte måling uden eksterne strømtransformere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


EMpro energimåleapparater

Den hurtigste vej til energimåling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk