Energimåling i kun tre trin:
Opret kommunikationsgrænseflade, vælg strømnet, indstil måleindgang. EMpro-energimålere konfigureres og integreres i netværket i kun tre trin. Installationsguiden starter automatisk, når enheden tændes for første gang. Alternativt kan du også udføre basiskonfigurationen med den vejledning, der følger med betjeningsknapperne på enheden.
Multifunktionelt energimåleapparat uden display med integreret Modbus/TCP- og PROFINET-grænseflade til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)