CHARX control modular – AC-ladestyringer til ladestationer og vægbokse

AC-ladestyringer til ladestationer og vægbokse

AC-lade-controller CHARX control modular udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur til Mode-3-opladning af elkøretøjer. Den åbne Linux-platform muliggør sektorkobling, IoT-applikationer og smarte tjenester. Takket være regelmæssige softwareopdateringer er controllerne forberedt til Vehicle-to-Grid, plug-and-charge og enkel implementering af kalibreringsloven.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC-Ladestyring
CHARX SEC-3000 - AC-Ladestyring
1139022

CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC-Ladestyring
CHARX SEC-3100 - AC-Ladestyring
1139012

CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC-Ladestyring
CHARX SEC-3150 - AC-Ladestyring
1138965

CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC-Ladestyring
CHARX SEC-3050 - AC-Ladestyring
1139018

CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering

Dine fordele

  • Fuldt udvalg af funktioner i en modulbredde på kun 18,8 eller 37,6 mm
  • Monterbare styringsmoduler muliggør fleksibel skalering
  • Understøttelse af alle almindelige protokoller og grænseflader
  • Installation uden værktøj takket være stikbare Push-in fronttilslutninger
  • Hurtig idriftsættelse med Plug-and-play og webbaseret management
  • Åben Linux-platform til implementering af kundesoftware

Nye produkter

Softwareopdatering til AC-ladestyringerne CHARX control modular
AC-ladestyringer i familien CHARX control modular

Softwareopdatering til AC-ladestyringer

Opfyld lovgivning om kalibrering endnu mere effektivt nu

AC-ladestyringer fra produktfamilien CHARX control modular udgør kernen i en intelligent ladeinfrastruktur. Med softwareversion 1.8.0 er konceptet for lovgivningen om kalibrering blevet grundlæggende revideret, hvilket forkorter certificeringsprocessen for din ladeløsning betydeligt.

Særlige egenskaber

  • Softwareversion: 1.8.0
  • Understøttede OCMF-kompatible MID-energimålere: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, andre på forespørgsel
  • Intet tab af certificering iht. lovgivning af kalibrering takket være fremtidige opdateringer
  • Forskellige sikkerhedsopdateringer
  • Download opdateringsfilen på varesiden

Dine fordele

  • Flere energimålere at vælge imellem giver dig mulighed for fleksibelt design af din løsning mht. lovgivning om kalibrering
  • Ingen kostbar gencertificering, da kalibreringscertifikatet bevares til fremtidige softwareopdateringer
  • Forbedret cybersikkerhed minimerer risikoen for uautoriseret adgang til dine ladestationer

Softwareopdatering til AC-ladestyringer

Flere tilslutningsmuligheder samt mere bekvemmelighed og sikkerhed

AC-ladestyringer fra produktfamilien CHARX control modular udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur. Med softwareversion 1.7.0 bliver 3000-klassen WLAN-kompatibel og får yderligere funktioner og forbedringer, der giver større komfort og sikkerhed.

Særlige egenskaber

  • Softwareversion: 1.7.0
  • Brug som WLAN Client eller WLAN Access Point
  • WLAN USB-adapter påkrævet: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS-forbindelser
  • Specifikation af strømværdi for belastningskreds via Modbus/TCP
  • Forskellige sikkerhedsopdateringer
  • Download opdateringsfilen på den relevant vareside

Dine fordele

  • WLAN-understøttelse forenkler idriftsættelsen og muliggør trådløs brug af eksisterende grænseflader som OCPP
  • OCPP 1.6J tillader TLS-krypterede WebSocket-forbindelser til backenden
  • Dynamisk specifikation af strømværdi for hele ladeparken muliggør praktisk belastningsstyring
  • Forbedret cybersikkerhed minimerer risikoen for uautoriseret adgang til dine ladestationer

Produktvideo AC-ladestyringer

Controlleren til en smart ladeinfrastruktur Oplev CHARX control modular

Collage med ladestyringen CHARX control modular med forskellige anvendelsesområder og grænseflader
3000-klassen i styringsfamilien CHARX control modular
1000-klassen i styringsfamilien CHARX control modular med talrige grænseflader
Ladeprocessen ved ladestationen faktureres – fakturaen vises på smartphonen
Parkeringshus med ladestationer til elbiler
Collage med ladestyringen CHARX control modular med forskellige anvendelsesområder og grænseflader

Koblingen mellem de forskellige sektorer og aktører såsom energinet, bygninger, lokale producenter, ladestationer og elkøretøjer bliver stadig vigtigere for elektromobilitetens fremtid.

Kommunikation er derfor nøglen til bæredygtig og integreret elektromobilitet, der er afhængig af vedvarende energi. Disse inkluderer f.eks. integrering af e-køretøjer i smart grid eller smart home, effektive og brugervenlige forretningsprocesser samt enheds- og patch management til operatører af ladeparker.

Alle disse tjenester kræver en sikret kommunikation på grundlag af forskellige protokoller. Med den nye generation af styringer CHARX control modular, deres åbne Linux-platform og knowhow om applikationer fra Phoenix Contact er du godt forberedt til disse udfordringer.

3000-klassen i styringsfamilien CHARX control modular

Med 3000-klassen får du på kun 37,6 mm modulbredde en intelligent styring med alle funktioner og fuld konnektivitet:

  • Ethernet og 4G-mobiltelefoni
  • Dynamisk lade- og belastningsstyring
  • Backend-integration via Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Vehicle-to-Grid-kommunikation iht. ISO 15118
  • Åben Linux-platform til kundeapplikationer

Med én controller i 3000-klassen kan du styre op til 48 ladepunkter. Overordnede systemer til afregning og bygningsstyring kan tilsluttes trådløst via Modbus/TCP eller MQTT.

1000-klassen i styringsfamilien CHARX control modular med talrige grænseflader

1000-styringen giver dig i et kun 18,8 mm smalt hus alle de nødvendige grænseflader og funktioner til en normkonform ladeproces:

  • Ladestikdåse eller ladekabel
  • Kontaktor
  • RFID-identifikation
  • Energimåling
  • Fejlstrømsovervågning
  • Deaktivering af ladestik ved netudfald
  • Frit konfigurerbare I/O'er, f. eks. til LED-styring

1000-controlleren kan derfor uden problemer anvendes som stand-alone styring til enkle ladepunkter. Eller du kan montere ved en 3000-styring for at udvide denne op til tolv ladepunkter.

Ladeprocessen ved ladestationen faktureres – fakturaen vises på smartphonen

Med vores VDE-præcertificerede pakke er fakturering af ladeprocesser i overensstemmelse med tysk lovgivning om kalibrering og måling ikke noget problem, og det forenkler certificeringsprocessen for din AC-ladestation betydeligt. Pakken indeholder:

  • Indbygget display
  • Energimåler med signering
  • Software til ladestyring
  • Komplet dokumentation med testrapporter

Fordele:

  • Visning af op til tolv ladepunkter på ét display sparer omkostninger
  • Visualisering i realtid af data, der er i overensstemmelse med kalibreringsloven, giver designfrihed
  • Manipulationssikker software reducerer forseglingsarbejdet
  • Alle hard- og software-komponenter fra én leverandør

Parkeringshus med ladestationer til elbiler

Med vores ladestyringer CHARX control modular kan batterier fra elbiler oplades intelligent. Derudover kan disse også føre elektricitet tilbage til nettet, når det er nødvendigt. På den måde bliver bilparker til rentable energilagre, idet elbiler bruges som strømbuffer.

Teknologien bag dette kaldes Vehicle-to-Grid (V2G). De tekniske forudsætninger og rammebetingelser for dette er beskrevet i ISO 15118. CHARX control modular overholder allerede denne standard og er dermed forberedt til Vehicle-to-Grid.

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se AC-ladestyringen CHARX control modular 3150 i særligt mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Enkel håndtering Fra installation til vedligeholdelse

Ladestyringsmoduler fra CHARX control modular-familien
Plug-and-Play: Modulerne, der monteres efter hinanden på bæreskinnen, forsynes med energi via DIN-skinne busforbinderen og registreres automatisk i det lokale netværk. Fortrådningsarbejdet lettes hermed væsentligt
Ladestyringer fra CHARX control modular-familien er fortrådet med Push-in tilslutningsteknik
Fortrådning: De stikbare fronttilslutninger med Push-in tilslutningsteknik gør det muligt at fortråde styringsmodulerne uden værktøj, hvilket reducerer installationstiden betydeligt
Konfigurering af CHARX control modular i webbaseret management
Idriftsættelse: Styringsmodulerne konfigureres intuitivt via webbaseret management. Med blot få klik kan du her overføre konfigurationen af et ladepunkt til andre
Moduludskiftning af ladestyringen CHARX control modular
Vedligeholdelse: Hvis et modul skal udskiftes til vedligeholdelsesformål, kan dette gøres hurtigt og uden at fortråde modulet igen takket være de stikbare frontforbindelser med Lock and Release-teknik

Skalerbar til enhver applikation Fra vægboksen til parkeringshuset

Eksempel på integration af en CHARX control modular 1000-ladestyring i en individuel vægboks uden kommunikationsforbindelse
Eksempel 1: Carport med en enkelt vægboks uden kommunikationsforbindelse. 1000-styringen har allerede alle de nødvendige funktioner til enkle ladepunkter, såsom fejlstrømsdetektering eller oplåsning af ladestikket i tilfælde af strømsvigt. Brugere kan oprettes på en RFID-udgivelsesliste i forbindelse med tildeling af adgangstilladelse.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3150 ladestyring i et enkelt ladepunkt med trådløs backend-tilslutning i Smart City
Eksempel 2: Enkelt ladepunkt med trådløs backend-tilslutning i Smart City. 3150-styringen muliggør trådløs forbindelse af ladepunktet til afregningssystemer via det integrerede 4G-modem og OCPP-protokollen. Takket være det kompakte design kan ladestationer f.eks. integreres i gadebelysning.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3100- og 1000-ladestyringer i tre dobbelte ladepunkter med backend-tilslutning og terminal på en firmaparkeringsplads
Eksempel 3: Firmaparkeringsplads med tre dobbelte ladepunker og terminal med backend-tilslutning. En dobbelt ladestation bestående af en 3100- og 1000-styring styrer to underordnede dobbelte ladepunkter, der hver består af en 3000- og 1000-styring. Via 3100-styringen er også touch-terminalen og back-end-systemet forbundet.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3000- og 1000-ladestyringer i et parkeringshus med 48 ladepunkter og central styretavle med backend-tilslutning
Eksempel 4: Parkeringshus med 48 ladepunkter og central styretavle med backend-tilslutning. En 3000-styring og elleve 1000-styringer er forbundet via DIN-skinne busforbinder til at danne en klynge på tolv ladepunkter. Med 3000-styringen styres tre yderligere klynger med en identisk struktur og dermed også op til 48 ladepunkter.

Sammenligning af vores AC-ladestyringer Vælg den ladestyring, der passer til din applikation

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Bredde 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Anvendelsesformål Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone
Linux, Ethernet, OCPP, belastningsstyring
4G/2G-mobiltelefoni
ISO-15118-kommunikation
Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet

¹⁾ Fås også uden 4G/2G-mobiltelefoni (CHARX control modular 3050).

Matchende tilbehør Tilføj yderligere funktioner afhængigt af dine behov

Touchdisplay til opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven
AC-energimåler til opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven
Mobiltelefonantenne
RFID-læser i IP65-hus
Touchdisplay til opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven

AC-energimåler til opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven

Mobiltelefonantenne

RFID-læser i IP65-hus

Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.