Løsninger til elektriske installationer

Løsninger til elektriske installationer

Mere effektivitet i elektriske installationer

Vores omfattende program til elektriske installationer er en god støtte for dig i mange af dine opgaver.

Tilbage til Løsninger

Kategorier

  • Anvendelser og løsninger
    Anvendelser og løsninger

    Phoenix Contact tilbyder et omfattende sortiment af komponenter og løsninger til den moderne bygningsinstallation.

  • Klemmer til installationsfordelere
    Klemmer til installationsfordelere

    Alt efter hvordan du foretrækker at arbejde, tilbyder vi dig til fortrådningen af elektriske fordelinger både PTI-installationsklemmer med Push-in tilslutningsteknik og UTI-installationsklemmer med skruetilslutningsteknik.

  • Kommunikationsteknik
    Kommunikationsteknik

    Grundlaget for en bygnings pålidelige automatisering og digitalisering er en fejlsikret forbindelse af alle deltagere.

  • Ledningsforbindelser
    Ledningsforbindelser

    At forlænge ledninger og reparere beskadigede kabler er hverdag hos elektrikeren. Med QPD-ledningsforbindere er disse opgaver hurtigt klaret.

  • Produkter
    Produkter til elektriske installationer

    Hos Phoenix Contact hjælper vi dig kompetent med vores produkter ved tilslutning, opmærkning, beskyttelse og fordeling.

  • Mærkning
    Mærkning

    Med vores mobile mærkningssystemer kan du mærke direkte på stedet – uden omfattende udstyr og rejsetid.

  • Videoer og downloads
    Videoer og downloads

    På denne side finder du vores brochurer og flyers til hver produktkategori, som indeholder yderligere oplysninger om tekniske produktdetaljer, anvendelsesmuligheder og bestillingsoplysninger.

  • Service og support
    Service og support

    Vi retter os efter dine krav og støtter dig gerne i dine udfordringer og ved valget af det passende produkt.

  • Produkter til fotovoltaiske anlæg
    Produkter til fotovoltaiske anlæg

    Alt fra solcellemoduler og tilslutningsbokse til anlægget og til vekselrettere – vi tilbyder et stort antal produkter, som opfylder de højeste standarder, og komponenter, som supplerer hinanden perfekt.

  • Relæsystemer
    Relæsystemer

    Vælg det passende produkt til din installation blandt elektromekaniske og Solid-State-relæer eller tids- og overvågningsrelæer.

  • Strømforsyninger
    Strømforsyninger

    Vores strømforsyninger er optimalt tilpasset til mindre anvendelser og til behovene i moderne bygningsautomation.

  • Værktøj
    Professionelt værktøj til elektriske installationer

    Vores værktøj gør arbejdet sjovt: Det er pålideligt, har en lang levetid og ligger godt i hånden.

I den moderne bygningsinstallation spiller faktoren installationstid en stadig mere betydningsfuld rolle. For at din installation er særlig effektiv og økonomisk, tilbyder vi dig de apparater, komponenter og systemer, som du har brug for.

Med vores skræddersyede produkter hjælper vi dig kompetent inden for disciplinerne tilslutning, opmærkning, beskyttelse og fordeling.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11