Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Strømforsyninger til bygningsautomation Vi tilbyder dig kompakte og effektive løsninger på alle områder inden for elinstallation. Vores store produktalsidighed dækker alle gængse spændingsniveauer. Komponenter af høj kvalitet garanterer driftssikkerhed og pålidelighed.

Strømforsyningen STEP POWER bygges ind i elektrisk installation

Vores strøm- og busspændingsforsyninger er optimeret til at opfylde behovene i moderne bygningsautomation – uanset om det er til brug i industrien eller i private husholdninger.
STEP POWER-strømforsyningerne til installationsfordelere er specielt udviklet til bygningsautomation. Det er de første netdele med efficiency level VI, som både kan anvendes i industrien og i private hjem. Push-in tilslutningsteknikken i 45° vinkel med dobbelte tilslutningspunkter muliggør en hurtig og enkel idriftsættelse uden værktøj på bæreskinner eller på jævne flader. Strømforsyningerne dækker belastninger op til 120 W med 0,5 til 6,5 A, med udgangsspændinger på 5 til 56 V DC.
STEP POWER med USB-tilslutning til LED- og PoE-applikationer er også perfekte til brug i installationsfordelere.
STEP POWER-busspændingsforsyningen til KNX-bussystemer er optimeret til moderne bygningsautomatisering. Det er den første på markedet, der har en elektronisk postmoduleret og derfor aktiv KNX-drossel. Det tilpasser sig dynamisk til belastningen af de tilsluttede KNX-deltagere og øger dermed bussystemets effektivitet.
Brugergrænsefladen som multifunktionelt farvedisplay viser alle relevante KNX-systemparametre og understøtter idriftsættelse, udvidelse og diagnose af bygningsautomationen.
De kompakte UNO POWER-strømforsyninger er de perfekte partnere til smalle styreskabe i industrien. Strømforsyningerne dækker belastninger på 25 til 960 W, med udgangsspændinger på 5 til 48 V DC.

  • STEP POWER til KNX muliggør enkel analyse takket være en integreret brugergrænseflade – alle relevante KNX-systemparametre på én oversigt
  • Særligt smalle og flade strømforsyninger
  • Spar energi ved hjælp af særligt lavt tomgangstab og høj virkningsgrad
  • Global anvendelse takket være et stort AC- og DC-indgangsspændingsområde
  • Robust og pålidelig ved temperaturer fra -40 til 70 °C

STEP POWER-busspændingsforsyning til KNX KNX-bussen bliver gennemsigtig

  • Enkel analyse takket være integreret brugergrænseflade – alle relevante KNX-systemparametre i én oversigt
  • Historik kan kaldes frem som en diagnosefunktion i menuen
  • Unikt dynamisk KNX-drosselkredsløb for større effektivitet

STEP POWER-strømforsyninger til alle områder Den optimale løsning til små applikationer

  • Første DIN-skinne-strømforsyning med USB-oplader type A og C
  • PoE-switch forsyner med justerbar STEP POWER fra 48-56 V
  • Flad LED-version til central eller decentral forsyning af LED-lamper

STEP POWER-strømforsyninger Med STEP POWER-strømforsyningerne sparer du nu plads i installationsfordeleren

  • Smal konstruktion til optimal pladsbesparelse
  • Hurtig indbygning takket være Push-in tilslutningsteknik uden værktøj
  • Mindre fortrådning takket være dobbelte tilslutningspunkter