Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Relæ- og logikmoduler til elinstallationer Enkel håndtering og pålidelig kobling og styring af digitale og analoge signaler – det er, hvad vores logikrelæsystem PLC logic står for.

Elektriker indsætter et relæsystem i styretavlen

Udfør kobling og styring af I/O-signaler med et højkompakt og fleksibelt system. Det gør du ved at kombinere de stikbare relæer fra PLC-INTERFACE-familien med det programmerbare logikmodul PLC logic for at skabe din skræddersyede løsning til små automatiseringsopgaver.

  • Fleksibel kombination takket være individuel kanalkonfiguration som ind- eller udgang samt relæmodul eller analogt modul
  • Høj grad af tilgængelighed og hurtig udskiftning af relæer takket være stikbare koblingselementer
  • Enkel og sikker integrering i overordnede automatiseringssystemer med sammenkobling via RS-485 Modbus/RTU
  • Decentraliseret adgang til procesdata takket være webbaseret management

PLC logic: det fleksible logikrelæsystem Meget kompakt styring af digitale og analoge signaler

  • Kan kombineres fleksibelt: modulær skivekonstruktion med relæmoduler og analoge moduler
  • Enkel gennemførelse af projekter pga. intuitiv software
  • Enkel sammenkobling takket være Modbus/RTU via RS-485
  • Decentral kontrolfunktionalitet opretholdes, selv hvis kommunikationen svigter

PLC-INTERFACE: Meget kompakt relæsystem Smalle og effektive relæmoduler udgør det pålidelige grundlag for logikrelæsystemet

  • Med stikbare elektromekaniske relæer og Solid-State-relæer
  • Nem håndtering og stort udvalg af tilbehør
  • Enkel sammenkobling takket være Modbus/RTU via RS-485
  • Relævarianter til enhver anvendelse og specialfunktion, f.eks. manuel betjening og sikkerhedsfunktioner