Klemmer og FIX-blokke til bygningsinstallation Vi tilbyder et komplet udvalg af rækkeklemmer og forskellige typer FIX-blokke til installation af elektriske fordelingstavler og fortrådning af individuelle enheder. Overbevis dig selv om vores kvalitetsprodukter nu.

Tilslutning af Push-X-klemmer i styretavle af en elinstallatør

Det er dit valg. Alt efter hvordan du foretrækker at arbejde, tilbyder vi til fortrådningen af elektriske fordelinger både PTI-installationsklemmer med Push-in tilslutningsteknik og UTI-installationsklemmer med skruetilslutningsteknik.

Desuden omfatter produktprogrammet rækkeklemmer med den nye Push-X-teknologi. Disse klemmer muliggør næsten kraftfri og værktøjsfri ledertilslutning med kun én hånd. Den mulige eliminering af terminalrøret resulterer i et stort besparelsespotentiale.

Installationsklemmerne og standardrækkeklemmerne er udstyret med mange funktioner. Hele rækkeklemmesystemet bruger også det samme, standardiserede tilbehør og giver dermed en høj grad af fleksibilitet i dine fortrådningsopgaver.

Til komfortabel og overskuelig fortrådning af KNX-bygningsautomation er KNX-installationsklemmer et oplagt valg. En pladsbesparende nul- og beskyttelseslederfordeling er med FIX-bloksystemet hurtigt realiseret.

  • Hurtig tilslutning uden værktøj med Push-in-klemmer
  • Tidsbesparende og næsten kraftfri tilslutning med Push-X-klemmer
  • Pladsbesparende fortrådning med skrueklemmer
  • Kompakt og hurtig installation med FIX-bloksystemet
  • Standardiseret tilbehør til alle rækkeklemmer og FIX-blokke
Person i arbejdstøj med Push-X-klemme i hånden

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Rækkeklemmerne med Push-X Technology muliggør enkel tilslutning af massive og fleksible ledere med eller uden terminalrør. Selv de mindste ledere og fleksible ledere kan indklemmes hurtigt og nemt p.g.a. det forspændte kontaktkammer. Før blot ledningen helt ind til enden af kammeret. Ved at trykke fastlåsningen ned for enden af ​​kammeret, udløses kontaktfjederen og lukkes lynhurtigt. Rækkeklemmerne fås med et mærketværsnit på 2,5, 6, 10 og 16 mm². Ud over forskellige gennemgangsklemmer, flerlederklemmer og etageklemmer omfatter produktprogrammet også funktionsklemmer som f.eks. skilleklemme.

Tilslutningsfærdige fordelerblokke med Push-in tilslutning

Fordelerblokke PTFIX

I moderne installationer monteres flere og flere fejlstrømsafbrydere (RCD) samt automatsikringer (FI/LS). Udfordringen er at videreføre nullederen bag RCD'en til bygningsfortrådningen på en pladsbesparende måde. Ved hjælp af de kompakte PTFIX-fordelerblokke kan nullederafgange, men også PE-afgange og andre potentialer ved hjælp af tværmonteringen realiseres på en pladsbesparende måde.

Og PTFIX har endnu mere at byde på: De mange fastgørelsesvarianter gør også en montering mulig i komplicerede indbygningssituationer. De elleve farvevarianter sørger for en entydig fortrådning og en klar registrering af potentialet. Den direkte Push-in-tilslutningsteknik gør det muligt uden værktøj at fortråde ufleksible og fleksible ledere, som er udstyret med terminalrør. PTFIX sparer tid, plads og penge.

FIX-enhedsklemmeblokke på en bæreskinne

FIX-enhedsklemmeblokke

FIX-enhedsklemmeblokkene er især nyttige i bygningsinstallationer, da de muliggør pladsbesparende og effektiv fortrådning. PTVFIX-enhedsklemmeblokkene har et potentiale pr. to tilslutningspunkter, så fase(r), nulleder og beskyttelsesleder kan forbindes i en kompakt blok, hvilket resulterer i reduceret installationsarbejde og en høj grad af overskuelighed. Ligesom fordelerblokkene bruger enhedsklemmeblokkene det standardiserede tilbehør i CLIPLINE complete-systemet, herunder montageadaptere, online konfigurator og standardiseret tilbehør til test og mærkning. Blokkene fås med et mærketværsnit på 2,5 mm², hvilket gør det muligt at fortråde ledertværsnit mellem 0,14 og 4 mm².

Rækkeklemme UTI 2,5-PE/L/NT

Installationsklemmer PTI og UTI

Installationsklemmerne PTI og UTI muliggør hurtig og pladsbesparende installation af bygningsinstallationstavler og er velegnede til ledertværsnit på op til 16 mm². Produktprogrammet omfatter:

• Installationsklemmer
• Nulleder-skilleklemme
• Forsyningsklemmer til nulledersamleskinnen
• Skille- og knivskilleklemmer
• Installationsjordklemmer

Frakoblingsskydefunktion til kontaktering med nulledersamleskinnen

Installationsklemmer er vigtige for bygningsinstallationer, da de muliggør en sikker og permanent tilslutning af ledere og reducerer installationstiden og fejlkilder gennem enkel håndtering.

Nulleder-skilleklemmer giver mulighed for sikker og nem frakobling af nullederen, hvilket er særligt nyttigt ved vedligeholdelsesarbejde eller fejlfinding.

Forsyningsklemmer til nulledersamleskinnen (PTI 16-NLS...) muliggør enkel kontaktning af nulledersamleskinner uden brug af værktøj.

Skilleklemmer til enkeltkredsfrakobling gør det muligt at frakoble individuelle strømkredse til målinger og er standardiseret i henhold til DIN VDE 0100-0108 og DIN VDE 0100-718.

KNX-installationsklemmer

KNX-installationsklemmer

Særlig ved en stjerneformet kabling af KNX-bussystemet bliver pladsen hurtig trang i installationsfordeleren. De farvekodede, kun 3,5 mm brede, etageklemmer fra serien PTTBS 1,5/S muliggør en entydig, optisk sammenkædning af tilslutningspunkterne med lederfarverne.

I funktionsskakter med dobbelt udførelse pr. etage forbindes potentialet som ønsket eller springes også over ved anvendelsen af standardiserede broer. Således kan du på kun 7 mm bredde nemt rangere KNX-bussystemets hoved- og reserveledere i installationsfordeleren.

L-BOXX fra Sortimo

Installationsmaterialet er pænt gemt væk

L-BOXX fra Sortimo øger produktiviteten på arbejdspladsen takket være den organiserede og sikre opbevaring af installationsmaterialer og værktøj. Startsættene fra Phoenix Contact i de praktiske L-BOXX® 102 eller L-BOXX® mini fra Sortimo tilbyder ikke kun gunstige priser, men også et materialevalg, der er skræddersyet til kravene.
Du kan vælge mellem BOXX til PTI-installationsklemmer, FIX-blokke, KNX-klemmer eller det mobile printersystem THERMOMARK GO.

PTI-installationsklemmer og KNX-klemmer Installationsklemmer til intelligent fortrådning af Installationsfordelere

  • Overskuelig fortrådning af faser, nulledere og beskyttelseslederkontakter
  • Hurtig test takket være enkel frakobling af nullederen
  • Intuitiv fortrådning af KNX-styringer takket være de farvekodede KNX-rækkeklemmer

Push-X-teknologi Den innovative teknologi til hurtig tilslutning uden brug af værktøj

  • Forkortet installationstid takket være direkte tilslutningsteknik uden værktøj
  • Kraftbesparende enhåndsbetjening takket være en forspændt kontaktfjeder
  • Fleksibel installation af alle ledningstyper med og uden terminalrør
  • Nem udløsning og forspænding af kontaktfjederen
  • Fuld kompatibilitet med CLIPLINE complete-rækkeklemmesystemet

FIX-fordelerblokke FIX-bloksystem til fleksible løsninger og forskellige opgaver i bygningsinstallationer

  • Bredt udvalg af blokvarianter
  • Bruges i fordelertavlen og i felten til potentialfordeling og enhedstilslutning
  • Tilslutning af f.eks. elektriske skodder, alarmsystemer eller i varmekredsfordeleren

PTVFIX-fordelerblokke Fordelerblokke specielt til den flade potentialfordeling med ledningstilslutning i siden

  • Installation uden værktøj med Push-in tilslutning
  • Mere overskuelighed også på lidt plads – f.eks. i fordelingsdåsen
  • Fleksibel fastgørelse på bæreskinner, montageplader eller pr. klæbemontering