Værktøj til elektriske installationer Nu kan du finde pålidelige, holdbare og ergonomiske værktøjer, der vil ledsage dig i hverdagen. Vi tilbyder det rigtige værktøj til alle områder af elinstallationen.

Elektriker med CRIMPFOX DUO 16S i hånden ved styretavlen

Professionelt værktøj er forudsætningen for gode resultater inden for elektriske installationer og vel den vigtigste ledsager i dit daglige arbejde. Præcision, lang levetid og effektivitet er princippet bag vores produkter. Vi tilbyder et komplet sortiment af håndværktøj og automater til arbejde inden for elinstallation. Vores værktøjsprogram overbeviser med komfortabel håndtering og høj kvalitet.

  • Hurtige og pålidelige resultater takket være afprøvet værktøjskvalitet af høj kvalitet
  • Funktionel, fleksibel og praktisk i anvendelse takket være ergonomisk form
  • Omfattende produktprogram til skæring, afisolering, crimpning, skruning og måling

CRIMPFOX DUO 16S-crimptang til brug CRIMPFOX DUO 16S-crimptang giver professionelle crimpresultater

  • Crimpning også på svært tilgængelige steder takket være drejelige pressekæber
  • Processikker takket være automatisk indstilling af tværsnitstilpasning og integreret tvangsspærre
  • Nem og komfortabel håndtering

CRIMPFOX DUO 16S-crimptang Med CRIMPFOX DUO 16S-crimptangen bearbejdes terminalrør og TWIN-terminalrør hurtigt, nemt og komfortabelt.

  • Perfekt ergonomisk design
  • Stort tværsnitsområde fra 0,14 til 16 mm² og for TWIN-terminalrør op til 2 x 6 mm²
  • Høj grad af fleksibilitet takket være drejelige pressekæber

CUTFOX 18-kabelsaks Med skæreværktøjet CUTFOX 18 skæres og afkortes kabler nemt og rent, helt uden besvær.

  • Robust og hærdet skæreværktøj med lang levetid
  • Kraftbesparende takket være optimal kraftoverførsel fra håndtaget
  • Knusningsfri skæreoplevelse

CUTFOX-ES-1-elektrikersaks Saksene fra CUTFOX-serien overbeviser med alsidige anvendelsesområder og lang levetid.

  • Fortandede klinger for høj skæreevne med optimale resultater
  • Specielt formede greb for ergonomisk betjening
  • Efterspændeligt skrueled