Overspændingsbeskyttelse til elinstallationer Oplev pålidelig og sikker beskyttelse af hele din elektriske infrastruktur. Med vores brede udvalg af produkter tilbyder vi dig overspændingsbeskyttelse til strømforsyning, data og signaler.

Person foran styretavle under installation af VAL-SPP

Uanset om der er tale om boligbyggeri, funktionelle bygninger eller industrianlæg: Der stilles høje krav til tilgængeligheden af elektriske og elektroniske systemer. Et svigtende varmesystem kan gøre det meget ubehageligt om vinteren. Produktionsstop, der varer timer eller endda dage på grund af defekt materiel, sluger ofte enorme summer. Overspændingsbeskyttelse er derfor en vigtig komponent for at optimere tilgængeligheden.

Overspændingsbeskyttelsesenhederne i Safe Protection Plus-produktfamilien kombinerer banebrydende installations- og sikkerhedsfunktioner for at opfylde netop disse krav. Med Safe Protection Plus sætter Phoenix Contact allerede i dag morgendagens standarder.
Sortimentet dækker anvendelser til AC og PV med forskellige mærkespændinger. Varianter til net med store spændingsudsving fuldender porteføljen.

  • Enkel og sikker installation takket være banebrydende håndterings- og sikkerhedsfunktioner
  • Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
  • Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og bredt produktprogram
  • Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer

VALVETRAB Safe Protection Plus Ny standard inden for overspændingsbeskyttelse

  • Sikker tilslutning af tilslutningsledningen takket være beskyttelse mod udtagning af stik og berøringsbeskyttelse
  • Installation uden store anstrengelser takket være et reduceret tilspændingsmoment på 3 Nm
  • Stikbarheden gør det muligt at udskifte individuelle stik på en sikker og omkostningseffektiv måde