Kommunikationsteknik til den elektriske installation Opbyg dine netværk fremtidssikret nu. Vores store produktudvalg tilbyder de rigtige komponenter til enhver anvendelse.

Installatør med Ethernet switch FL SWITCH SFNB 5TX

Grundlaget for en bygnings pålidelige automatisering og digitalisering er en fejlsikret forbindelse af alle deltagere. Med den robuste kommunikationsteknik fra Phoenix Contact øges anlæggenes automatiseringsgrad. Vi har et omfattende program af effektive enheder til fieldbus- og Ethernet-kommunikation, som lever op til de høje krav, som moderne applikationer stiller.

  • Høj grad af anlægsoppetid med robuste og støjsikre netværkskomponenter
  • Fjernadgang til anlæg og automatisk alarmering over mobiltelefoni
  • Standardfunktioner, variabelt portantal og forskellige typer switches

Unmanaged switches 1000 Ethernet switches til basis- og standardapplikationer

  • Hurtig idriftsættelse via Plug-and-Play
  • Kompakt og pladsbesparende konstruktion
  • Op til 16 Ethernet-tilslutninger
  • Glaslysleder- og Gbit-varianter
  • Flere montagepositioner takket være montageadapter

Ethernet-patchpanel Patchpaneler som hurtige og enkle grænseflademoduler mellem felt- og styretavlekabling.

  • Hurtigt og enkelt monteret
  • Stort produktprogram inden for forskellige tilslutningsteknologier/alternative tilslutningsteknologier
  • For en lang anlægsoppetid
  • Kompakt konstruktion

Ethernet-extendere Ethernet-extendersystemet for en enkel og økonomisk IP-fortrådning

  • Ethernet-kommunikation over vilkårlige 2-leder-ledninger op til 20 km
  • Hurtig idriftsættelse via Plug-and-Play
  • Anvendelse af unmanaged extendere i komplekse IP-netværk
  • Kontinuerlig, steduafhængig diagnose af alle deltagere og strækninger via IP
  • Høj fejlsikkerhed gennem forebyggende vedligeholdelse med udskiftelig overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ
  • Enkel eftermontering via vilkårligt 2-leder-kabel

Smart Ethernet Box All-in-One-device til videoovervågning

  • Omkostningsbesparelse takket være en All-in-One-løsning, der giver adgang til samtlige funktioner i en og samme enhed
  • Adapter til væg- og mastmontering og det minimale fortrådningsarbejde giver en stor tidsbesparelse
  • Udvidet PoE-management til pålidelig drift af IP-kameraer
  • Talrige alarmmeldinger pr. SNMP som f.eks. ved forsøg på hærværk eller defekt overspændingsbeskyttelse
  • Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med webbaseret management eller softwaren FL NETWORK MANAGER