Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Mærkning til elektriske installationer Udfør mærkning, hvor du vil, med vores løsninger, også direkte på stedet. Vores produktsortiment af printere, mærkningssystemer og etiketteringsmaterialer tilbyder mange fleksible muligheder.

Elektriker mærker med den mobile printer THERMOMARK GO S

Overskuelighed i styretavlen er grundlaget for effektiv og fejlfri betjening, vedligeholdelse og reparation. Med passende mærkning kan alle komponenter identificeres entydigt. Med det rigtige mærkningssystem kan du printe på skilte og etiketter til alle anvendelser – ved computeren eller direkte ved anvendelsen.

THERMOMARK GO er den digitale mærkningsløsning i felten. Med din smartphone og MARKING system app'en kan du legende let fremstille mærkningsfiler og sende dem direkte til printeren via Bluetooth 5. Du kan styre en printer med op til fem smartphones. Det smarte system kan både anvende uendelige baner og udstansede etiketter i kassetteformat.

  • Med de kompakte mål, den integrerede energiforsyning og den intuitive betjening har den mobile anvendelse aldrig været lettere
  • Mærkningsmateriale til alle anvendelse byder på passende løsninger – fra kabel- og ledningsmærkning til klemmemærkning samt mærkning af automatsikringerne
  • Fleksible løsninger med mærkningssystemer til ethvert behov – både stationært og direkte på stedet
Brugeren opretter mærkningsmateriale via MARKING system App

Oprettelse af mærkninger direkte i applikationsmiljøet

MARKING system App

MARKING system App er en enestående, mobil grænseflade til den smarte, netværksforbundne udvælgelse og oprettelse af mærkningsfiler. Dermed har du de mest almindelige mærkningsfunktioner, som er specielt optimeret til mobil anvendelse. Sammen med de batteridrevne mobile printsystemer bliver det en leg at skabe læselige og holdbare mærkningsløsninger. Ved hjælp af applikationsguiden kan du desuden finde det rigtige mærkningsmateriale til dine behov i løbet af få trin. Appen er tilgængelig til mobile Android- og iOS-enheder og kan bruges offline. Den overbeviser med moderne konnektivitet, intuitiv betjening og er tilgængelig på 19 sprog.

THERMOMARK GO Hurtig og nem mærkning af elektriske installationer med den mobile printer

  • Kan betjenes direkte via smartphone eller tablet pr. Bluetooth- eller NFC-grænseflade
  • Mere fleksibilitet i hverdagens arbejde – mærkning direkte på stedet
  • Stort materialeudvalg og automatisk materialeregistrering