Factoryline WLAN EPA Gjør enheter WLAN-egnet raskt og enkelt.
FL WLAN Ethernet Port Adapter er en industriell WLAN-adapter for kostnadsgunstig tilkobling av Ethernet-egnede enheter til WLAN-nettverket ditt. I kompakte og robuste Ethernet-Port-adaptere er radiosignalmodulen og en antenne allerede integrert. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten og tilkobles automatiseringsenheten via en Ethernet-ledning med M12-tilkoblingsteknikk. For deg betyr det en meget enkel integrering i anvendelsen din.
Enkel installering i felten
Rask og enkel installering
Ethernet-Port-adapteren er den enkle løsningen for å gjøre industrielle automatiseringsenheter med Ethernet-tilkobling egnet for WLAN både enkelt og på kort tid. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten, og tilkobles automatiseringsenheten via en M12-Ethernet-ledning.
Dine fordeler:
- Kompakt IP65-modul med integrert antenne
- M12-tilkoblinger for Ethernet og spenning
- Enkel montering i felten
Enkel konfigurering med Mode-knapp
Enkelt og sikkert oppsett grunnet automatisk konfigurering
Ved hjelp av Mode-knappen opprettes punkt-til-punkt- og mindre nettverk raskt og enkelt, uten konfigureringsarbeid. Som alternativ kan konfigurering også foretas via nettleseren.
Enkel konfigurering og styring av FL EPA 2
Utvidede innstillingsmuligheter via AT-instrukser
Ved hjelp av en kontroller kan WLAN EPA-modulen konfigureres eller styres automatisk under drift. Dette grensesnittet kan også benyttes for diagnostikk av trådløsforbindelsene.
Oversikt over FL EPA
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| Egenskaper | ||
| WLAN-standarder | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
| Frekvensbånd og kanaler (*avhengig av land) | 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point) | 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point) |
| Maks. overføringshastighet (brutto) | 54 mb/s | 54 mb/s |
| Maks. datagjennomstrømning (netto) | < 20 mb/s | < 20 mb/s |
| Driftsmodi | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
| Maksimal sendeeffekt | 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner) | 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner) |
| Antall antenner | 1 (intern) | 1 (ekstern) RSMA-tilkobling |
| Beskyttelsesgrad i montert tilstand | IP65 | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C … +65 °C | -30 °C … +65 °C |
| Spenningsforsyning | 9-30 V DC, maks. 1,7 watt | 9-30 V DC, maks. 1,7 watt |
| Spenningsforsyning | Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth | Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth |
| Til produktlisten | Til produktlisten |
Sammenligning av flere WLAN-produkter
Sammenlign egenskapene til de forskjellige WLAN-radiosignalmodulene våre, og finn det produktet som passer best for deg.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompakt radiosignalmodul for eksterne antenner |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
WLAN-løsningen for maskinteknikk |
|
| Montering | På automasjonskapet, i maskiner osv. etthullsmontering | |
| WLAN-standarder | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Maksimal overføringshastighet (brutto) | 300 mb/s | |
| Maksimal overføringshastighet (netto) | >60 mb/s | |
| Antenner som inngår | Ja: to interne (5 dBi) | |
| Maksimal sendeeffekt | 20 dBm (inkl. antenner) | |
| ATEX / IEC Ex | Nei | |
| Class 1, Division 2 | Ja: WLAN 1101, 2101 | |
| Driftsmodi | Access Point, Client, Mesh (kun WLAN 210x) | |
| Flere WLAN-grensesnitt | Ja: virtuell Dual Access Point eller Access Point og Client | |
| Maks. antall WLAN-klienter pr. AP | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
| Forbindelser | 1 x RJ45 | |
| Beskyttelsesgrad | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
| Mer informasjon | Mer informasjon |