Overspenningsvernene i produktserien Safe Protection Plus gir maksimal ytelse og utholdenhet for pålitelig beskyttelse. Her sørger den forsterkede isolasjonen for ytterligere sikkerhet for bruker og anlegg. De direkte reaksjonsegenskapene er skånsomme mot både sikring og installasjon. Det raske skillet sørger for høy driftssikkerhet.
Med Safe Protection Plus (SPP) setter Phoenix Contact nye standarder innen lyn- og overspenningsbeskyttelse. Produktserien SPP kombinerer topp ytelse med en kompakt, pluggbar design, noe som sikrer maksimal anleggstilgjengelighet og optimal beskyttelse. Med de kraftige lynavlederne type 1 og de allsidige overspenningsvernene type 2 er serien nå komplett.
Overspenningsbeskyttelse videretenkt
Fordelene ved produktserien Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) innebærer følgende for deg:
- Topp ytelse for pålitelig systembeskyttelse
- Overlegen beskyttelse, selv for følsomme systemer, takket være raske reaksjoner og lav restspenning
- Enkel og sikker installering grunnet fremtidsrettede egenskaper for håndtering og sikkerhet
- Kan brukes i et bredt spekter av bruksområder takket være den plassbesparende bredden på 17,5 mm pr. pol og den brede porteføljen
FLT-SPP med sitt slitasjefrie, triggede multi-carbon-gnistgap har svært raske reaksjoner og lav restspenning. Sammenlignet med lynavledere på varistorbasis (MOV) reduseres belastningen på sluttutstyret betraktelig, og den beskyttende effekten for hele anlegget forbedres kraftig.
Takket være sine direkte reaksjonsegenskaper reduserer VAL-SPP overspenningsvern effektivt belastningen på sikringen og installasjonen. Nedstrøms komponenter er pålitelig beskyttet mot gjenværende overspenninger. Den raske utkoblingen sikrer høy driftssikkerhet i tilfelle overbelastning.
Produktene i serien SPP kjennetegnes av enkelhet og sikkerhet. Her finner vi innovative egenskaper som blant annet underpluggings- og berøringsbeskyttelse samt et redusert tiltrekkingsmoment på bare 3 Nm. Dermed gir produktserien SPP fremtidsrettede fordeler som tilsvarer morgendagens standarder allerede i dag.
Dette robuste beskyttelsesutstyret med en byggbredde på 17,5 mm pr. pol egner seg for krevende miljøer og muliggjør plassbesparende, sikringsfri installasjon opp til 315 A og 5000 m høyde. Takket være det triggede multi-carbon-gnistgapet kan kombinasjonsavlederne FLASHTRAB SPP håndtere flere pulser og er ideelle for lynintensive regioner og bruksområder på utsatte steder, for eksempel vindenergi og telekommunikasjon. VALVETRAB SPP beskytter AC- og solcelleapplikasjoner pålitelig i ulike spennings- og kretsvarianter. Med produktene i serien Safe Protection Plus finner du riktig overspenningsbeskyttelse for nesten alle bruksområder.
Omfattende digitale data for ECAD-systemer gjør det enklere å planlegge anlegget ditt. Med våre online-valgkriterier finner du raskt og enkelt fram til produktet du trenger. Med det modulære tilbehøret kan ytterligere funksjoner helt enkelt integreres i ettertid.
Overspenningsbeskyttelse for AC-anvendelser
Kombinasjonsavleder FLT-SPP... med trigget multi-carbon-gnistgap
FLASHTRAB SPP – kombinasjonsavleder type 1+2+3 Overspenningsbeskyttelse med trigget multi-carbon-gnistgap
Lynstrøm- og overspenningsvern FLT-SPP og FLT-MB bruker det triggede multi-carbon-gnistgapet. Denne teknologien er spesielt kraftfull. Den behandler også ekstremt høye blitspulser som følger tett etter hverandre, på en pålitelig måte, noe som kalles multipulskapasitet. Gnistgapet fungerer uten nettfølgestrøm. Kortslutningsstrøm etter avledningsprosessen forhindres, slik at anleggstilgjengeligheten opprettholdes. Takket være det lave beskyttelsesnivået og den lave restspenningskurven utsettes nedstrøms enheter for betydelig mindre belastning, noe som gir merkbart bedre beskyttelse, spesielt sammenlignet med varistorbaserte overspenningsvern. I tillegg til kravene til lynavledere av type 1, oppfyller de også spesifikasjonene for overspenningsvern av type 2 og 3.
Overspenningsbeskyttelse VAL-SPP for trefasede strømforsyningssystemer med separat N- og PE-leder
VALVETRAB SPP – overspenningsbeskyttelse type 2 for vekselstrømsanvendelser
VALVETRAB SPP tilbyr en omfattende portefølje av type 2 overspenningsvern fra produktserien Safe Protection Plus. Beskyttelsesenhetene er tilgjengelige i ulike koblings- og spenningsvarianter. Porteføljen spenner fra enkanalsversjoner til installasjonsklare løsninger for fire- og femledersystemer.
All ytterligere informasjon om produktene finner du i produktlisten som det er lenket til. På de respektive detaljerte produktsidene finner du tekniske data, 3D-modeller, monteringsanvisninger og mye mer.
Overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske forsyningssystemer
Med VAL-US-SPP-produktene tilbyr Phoenix Contact også installasjons- og sikkerhetsfunksjonene som er beskrevet for overspenningsbeskyttelse for nordamerikanske forsyningsnett. I tillegg til de ulike forsyningsspenningene er koblingsvarianter som Split-phase, Wye eller Delta tilgjengelige i disse nettverkene. VAL-US-SPP-artiklene er UL Listed som Open Type Dette betyr at de kan integreres i nye og eksisterende installasjoner og systemer uten ytterligere testing.
Du finner mer informasjon om VAL-US-SPP-artiklene på kategorisiden vår:
Overspenningsbeskyttelse for solenergianvendelser
Overspenningsbeskyttelse til solenergianvendelser VAL-SPP-T2-...PV...
I produktlisten som det er lenket til finner du detaljert informasjon om den komplette porteføljen til overspenningsvern for solenergianvendelser i produktserien Safe Protection Plus (SPP), som:
- Tekniske spesifikasjoner
- 3D-modeller
- Monteringsanvisninger
- Artikkel som gjelder i stedet